https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

Trustability™ DPRシリーズ

補償済み As low as ±1.25 %FSS TEB. 超低圧(差圧、ゲージ) アナログ出力

Distributor Inventory

圧力範囲
  • ±1.6mbar~±25bar | ±160Pa~±2.5kPa | ±0.5inH2O~±10inH2O 

TruStability™ DPRシリーズは、ピエゾ抵抗シリコン圧力センサで、指定されたフルスケールの圧力範囲と温度範囲で圧力を読み取るレシオメトリックアナログ出力を提供します。これらのセンサは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit (ASIC: 特定用途向け集積回路) によって、センサのオフセット、感度、温度の影響、非線形性について、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。

圧力については、キャリブレーション済みの出力値が約 1kHz で更新されます(アナログ用)。DPRシリーズは、-20°C~70°C [-4°F~185°F] の温度範囲全体にわたって較正されています。センサは、5.0Vdcの単一電源で動作することが特徴です。

これらのセンサは、差圧またはゲージ圧力を測定します。頑丈で高耐久性のハウジング、工業規格準拠マウント構成、および柔軟な電気終端の選択肢は、厳しいアプリケーション環境に耐えるように設計されています。

センサの内部診断機能は、センサの破裂など、ほとんどの内部故障を検出し、システム内の冗長センサの必要性を低減します。DPRシリーズは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性気体と併用して使用します。

カスタムキャリブレーション、追加の圧力範囲、または非腐食性、非イオン性液体を含むための性能拡張オプション。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。

データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: DPR Series
971.75 KB
5/24/2021
PDF 971.75 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
11/12/2021
PDF 1.3 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: DPR Series
2.09 MB
5/24/2021
PDF 2.09 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
DPR Series electrical termination C CAD model.zip
747.61 KB
5/24/2021
747.61 KB
DPR Series electrical termination A CAD model.zip
827.44 KB
5/24/2021
827.44 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
PDF 3.37 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
PDF 2.48 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
DPR Series electrical termination C lowres photo
19.58 KB
5/24/2021
19.58 KB
DPR Series electrical termination A highres photo
184.21 KB
5/24/2021
184.21 KB
DPR Series electrical termination C highres photo
172.59 KB
5/24/2021
172.59 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
DPR Series electrical termination A lowres photo
24.65 KB
5/24/2021
24.65 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/24/2021
PDF 4.14 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/24/2021
PDF 828.15 KB
DPR Series electrical termination C lowres photo
19.58 KB
5/24/2021
19.58 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
5/24/2021
PDF 129.79 KB
DPR Series electrical termination A highres photo
184.21 KB
5/24/2021
184.21 KB
DPR Series electrical termination C CAD model.zip
747.61 KB
5/24/2021
747.61 KB
TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: DPR Series
2.09 MB
5/24/2021
PDF 2.09 MB
DPR Series electrical termination C highres photo
172.59 KB
5/24/2021
172.59 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/24/2021
PDF 560.47 KB
DPR Series electrical termination A CAD model.zip
827.44 KB
5/24/2021
827.44 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/24/2021
PDF 2.53 MB
ボードマウント圧力センサ選択ガイド
1.3 MB
11/12/2021
PDF 1.3 MB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
6/1/2021
3.56 MB
DPR Series electrical termination A lowres photo
24.65 KB
5/24/2021
24.65 KB
TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: DPR Series
971.75 KB
5/24/2021
PDF 971.75 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/24/2021
5.4 MB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
PDF 3.37 MB
産業用アプリケーション向けのスイッチおよびセンサソリューション
2.48 MB
11/25/2021
PDF 2.48 MB
Image
SKU
Description
alt
DPRAAN0005NG0000A5
alt
DPRCAN0005NG0000A5
alt
DPRABN0005NG0000A5
alt
DPRCAN0010NG0000A5
alt
DPRCAN0002NG0000A5