https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

産業用VRS

VRS危険場所シリーズ

防爆または本質安全センサが必要です。

Distributor Inventory

危険場所VRSセンサは、防爆または本質的な安全センサが必要とされる場所で使用するために設計されています。

  • 自己電源動作
  • アクチュエータ速度から出力周波数への直接変換
  • 簡単な設置 
  • 可動部品なし
  • 幅広い速度範囲で使用可能
  • さまざまな構成に適合可能
  • 特殊スピード検知アプリケーション用にカスタマイズされたVRS製品
  • ハウジング直径:3/4in、5/8in
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子:MS3106コネクタ、配線済み
  • 出力電圧:30 Vp-p〜60 Vp-p

その他

  • ギアピッチ範囲
    • 16DP(モジュール1.58)またはこれより粗い
    • 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
  • シリーズ名
    • 危険場所
  • 振動
    • MIL-STD-202F、Method 204D
  • 表面速度
    • 0.38m/s [15in/s]
  • 端子
    • MS3106コネクタ
    • 18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]
    • 18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]、コンジットマウント
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
    • 30 Vp-p
    • 60 Vp-p
  • 重量
    • 140 g [5.0 oz]
    • 322 g [11.5 oz]
    • 280 g [9.0 oz]
    • 294 g [10.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 366 g [10.0 oz]
  • 動作周波数
    • 40kHz
  • ハウジング長
    • 65mm [2.55in]
    • 122mm [4.80in]
    • 78mm [3.05in]
    • 83mm [3.25in]
  • 磁極片形状およびサイズ
    • 丸型、直径 3.96mm [0.156in]
    • 丸型、直径 4.75mm [0.187in]
  • 材質
    • ステンレススチールねじ山付き
  • 入手可能なメートルねじ
    • M16
  • 動作温度
    • -73 °C〜93 °C [-100 °F〜200 °F]
    • -55 °C〜120 °C [-67 °F〜250 °F]
  • テスト条件仕様
    • 表面速度=25m/秒 [1000in/秒]、ギア=8DP [モジュール3.17]、エアギャップ=0.127mm [0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
  • 最適アクチュエータ
    • 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
    • 12DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
  • 直径
    • 19.5mm [0.750in]
    • 15.9 mm [0.625 in]
  • インダクタンス
    • 115mH
    • 26mH
  • コイル抵抗
    • 150 Ω
    • 191 Ω〜280 Ω
  • マウント用ねじ山
    • 3/4-20 UNEF-2A
    • 5/8-20 UNF-2A

その他

  • ギアピッチ範囲
    • 16DP(モジュール1.58)またはこれより粗い
    • 12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
  • シリーズ名
    • 危険場所
  • 振動
    • MIL-STD-202F、Method 204D
  • 表面速度
    • 0.38m/s [15in/s]
  • 端子
    • MS3106コネクタ
    • 18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]
    • 18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]、コンジットマウント
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小)
    • 30 Vp-p
    • 60 Vp-p
  • 重量
    • 140 g [5.0 oz]
    • 322 g [11.5 oz]
    • 280 g [9.0 oz]
    • 294 g [10.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 366 g [10.0 oz]
  • 動作周波数
    • 40kHz
  • ハウジング長
    • 65mm [2.55in]
    • 122mm [4.80in]
    • 78mm [3.05in]
    • 83mm [3.25in]
  • 磁極片形状およびサイズ
    • 丸型、直径 3.96mm [0.156in]
    • 丸型、直径 4.75mm [0.187in]
  • 材質
    • ステンレススチールねじ山付き
  • 入手可能なメートルねじ
    • M16
  • 動作温度
    • -73 °C〜93 °C [-100 °F〜200 °F]
    • -55 °C〜120 °C [-67 °F〜250 °F]
  • テスト条件仕様
    • 表面速度=25m/秒 [1000in/秒]、ギア=8DP [モジュール3.17]、エアギャップ=0.127mm [0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
  • 最適アクチュエータ
    • 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
    • 12DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
  • 直径
    • 19.5mm [0.750in]
    • 15.9 mm [0.625 in]
  • インダクタンス
    • 115mH
    • 26mH
  • コイル抵抗
    • 150 Ω
    • 191 Ω〜280 Ω
  • マウント用ねじ山
    • 3/4-20 UNEF-2A
    • 5/8-20 UNF-2A
  • ギアピッチ範囲 : 16DP(モジュール1.58)またはこれより粗い|12 DP(モジュール2.11)またはこれより粗い
  • シリーズ名 : 危険場所
  • 振動 : MIL-STD-202F、Method 204D
  • 表面速度 : 0.38m/s [15in/s]
  • 端子 : MS3106コネクタ|18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]|18AWGPVC絶縁リード、3000mm [120in]、コンジットマウント
  • 出力電圧(ピークツーピーク値)(最小) : 30 Vp-p|60 Vp-p
  • 重量 : 140 g [5.0 oz]|322 g [11.5 oz]|280 g [9.0 oz]|294 g [10.5 oz]|70 g [2.5 oz]|366 g [10.0 oz]
  • 動作周波数 : 40kHz
  • ハウジング長 : 65mm [2.55in]|122mm [4.80in]|78mm [3.05in]|83mm [3.25in]
  • 磁極片形状およびサイズ : 丸型、直径 3.96mm [0.156in]|丸型、直径 4.75mm [0.187in]
  • 材質 : ステンレススチールねじ山付き
  • 入手可能なメートルねじ : M16
  • 動作温度 : -73 °C〜93 °C [-100 °F〜200 °F]|-55 °C〜120 °C [-67 °F〜250 °F]
  • テスト条件仕様 : 表面速度=25m/秒 [1000in/秒]、ギア=8DP [モジュール3.17]、エアギャップ=0.127mm [0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
  • 最適アクチュエータ : 8 DP(モジュール3.17)鉄金属ギア|12DP(モジュール3.17)鉄金属ギア
  • 直径 : 19.5mm [0.750in]|15.9 mm [0.625 in]
  • インダクタンス : 115mH|26mH
  • コイル抵抗 : 150 Ω|191 Ω〜280 Ω
  • マウント用ねじ山 : 3/4-20 UNEF-2A|5/8-20 UNF-2A
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
247.82 KB
5/24/2021
PDF 247.82 KB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
65.97 KB
5/24/2021
PDF 65.97 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
247.82 KB
5/24/2021
PDF 247.82 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
65.97 KB
5/24/2021
PDF 65.97 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB