- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- Industrial Switches
- ベーシックスイッチ
- 用途に合わせたスイッチソリューション
用途に合わせたスイッチソリューション
ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。
MICRO SWITCH specialty snap-action switches are designed for repeatability and enhanced life. これらの精密スイッチシリーズは、アプリケーション固有の特性を備えています。ダブルブレーク回路からパワーデューティー電気負荷の処理まで、MICRO SWITCHプレミアム大型スナップアクションスイッチは、多様なアプリケーションに適しています。
BSシリーズスイッチは、難度の高いスイッチアプリケーションを解決する代替選択肢を提供します。これらのユニークなソリューションは、調節可能な動作特性、連続出力、または衝撃起動(外部プランジャーなし)を提供できます。DTシリーズスイッチは、積分型コモンアクチュエータによって制御される1つハウジング内に、2つの独立した単極双投(SPDT)の接点を備えています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に対する異なる接点が提供されます。
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc