https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

用途に合わせたスイッチソリューション

ACシリーズ

ACおよびDCの電気定格 ドアおよびパネル インターロック さまざまなスタイル Mil仕様適合製品もご利用いただけます

Distributor Inventory

アプリケーションが「スタンドアロン」スイッチよりも複雑な場合は、MICRO SWITCH ACシリーズ ドアスイッチを検討してください。ACシリーズスイッチ アセンブリは、サービス ドアまたはパネルの位置が「閉」または「開」のどちらであるかを監視します。

ACシリーズスイッチは、自動販売機のサービスドアまたはパネル、トラックトレーラー用モニタリングドア、軍用ドアやパネルなどの機器アプリケーション用に設計されたコンパクトスイッチ アセンブリです。ACシリーズスイッチによって電気的に連動している機器(ドアやパネルなど)が開くと、ACシリーズスイッチの動作によって電力を切断します。

ACシリーズスイッチは、ドアまたはパネルが開いていることを示す光またはホーンなどの電気信号をアナンシエータ回路に供給できます。大半のACシリーズスイッチ アセンブリに共通な別の特長は、「プル・ツー・オーバーライド」位置、サービスドアを開けることができるとともに、スイッチアセンブリを通して電力を供給できます。「プル・ツー・オーバーライド」スイッチ位置は、必要に応じた機器のトラブルシューティングに役立つことがあります。

ACシリーズ スイッチアセンブリには、制御回路やインジケータ回路に必要な個別出力を提供できる最大4つのスイッチエレメントがあります。ULおよびCSA機関の認証を取得したカタログ記載製品もあります。アプリケーションが軍事関連の場合には、軍用規格パーツ番号を記載したカタログ記載製品もあります。

その他

  • 電流定格
    • 15 A
    • 10A
    • 21A
    • 5A
  • 回路
    • SPDT-DB(2 CKT DB)
    • SPDT X 2
    • SPST X 2
    • SPDT
    • SPDT(4)
    • SPST
  • アクチュエータ
    • ロッド
    • プランジャーレバー
  • スイッチタイプ
    • ドア 高さ 40.4mm x 幅 16.51mm x 長さ 47.8mm [高さ 1.59in x 幅 0.65in x 長さ 1.88in]
    • ドア 高さ 46.0mm x 幅 12.7mm x 長さ 50.0mm [高さ 1.8in x 幅 0.5in x 長さ 1.9in]
    • ドア 高さ 30.0mm x 幅 9.01mm x 長さ 42.9mm [高さ 1.182in x 幅 0.355in x 長さ 1.69in]
    • ドア 高さ 38.1mm x 幅 12.7mm x 長さ 38.1mm [高さ 1.5in x 幅 0.5in x 長さ 1.5in]
  • 端子
    • はんだ
    • クイック接続
    • ねじ
  • シールド
    • 番号
  • シリーズ名
    • AC
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 15.04mm [0.592in]
    • 最大 15.9mm [0.625in]
    • 最大 11.13mm [0.438in]
    • 最大 15.62mm [0.615in]
    • 最大 9.53mm [0.375in]
  • 動作位置(OP)
    • 最小 12.3mm [0.485in]
  • パッケージ幅
    • 参照 42.9mm [1.690in]
    • 16.51mm [0.650in]
    • 19.6mm [0.77in]
    • 13.2 mm [0.52 in]
    • 12.7mm [0.50in]
  • 重量
    • 42.64g [0.094lb]
    • 7.46g [0.020lb]
  • ハウジング材料
    • ステンレススチールブラケット、ポリエステルロッド
    • ステンレススチールブラケット、ステンレススチールまたはポリエステルロッド
    • ステンレススチールブラケット、アルミニウムロッド
    • 汎用フェノール類
    • ステンレススチールブラケット、ステンレススチールロッド
    • ステンレススチールブラケット
  • 接点タイプ
  • 動作温度
    • -53°C~121°C [-65°F~250°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -18°C~82°C [-65°F~180°F]
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -18°C~149°C [-65°F~300°F]
    • -54°C~149°C [-65°F~300°F]
  • パッケージ長さ
    • 56.4mm [2.22in]
    • 78.5mm [3.09in]
    • 47.8mm [1.88in]
    • 40.39mm [1.59in]
    • 参照 9.02mm [0.355in]
    • 50.0mm [1.97in]
  • パッケージ高さ
    • 41.9mm [1.65in]
    • 46 mm [1.81 in]
    • 40.4mm [1.59in]
    • 67.6mm [2.66in]
    • 39.9mm [1.57in]
    • 参照 30.05mm [1.183in]
    • 66.55mm [2.62in]
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 30 Vdc

その他

  • 電流定格
    • 15 A
    • 10A
    • 21A
    • 5A
  • 回路
    • SPDT-DB(2 CKT DB)
    • SPDT X 2
    • SPST X 2
    • SPDT
    • SPDT(4)
    • SPST
  • アクチュエータ
    • ロッド
    • プランジャーレバー
  • スイッチタイプ
    • ドア 高さ 40.4mm x 幅 16.51mm x 長さ 47.8mm [高さ 1.59in x 幅 0.65in x 長さ 1.88in]
    • ドア 高さ 46.0mm x 幅 12.7mm x 長さ 50.0mm [高さ 1.8in x 幅 0.5in x 長さ 1.9in]
    • ドア 高さ 30.0mm x 幅 9.01mm x 長さ 42.9mm [高さ 1.182in x 幅 0.355in x 長さ 1.69in]
    • ドア 高さ 38.1mm x 幅 12.7mm x 長さ 38.1mm [高さ 1.5in x 幅 0.5in x 長さ 1.5in]
  • 端子
    • はんだ
    • クイック接続
    • ねじ
  • シールド
    • 番号
  • シリーズ名
    • AC
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 15.04mm [0.592in]
    • 最大 15.9mm [0.625in]
    • 最大 11.13mm [0.438in]
    • 最大 15.62mm [0.615in]
    • 最大 9.53mm [0.375in]
  • 動作位置(OP)
    • 最小 12.3mm [0.485in]
  • パッケージ幅
    • 参照 42.9mm [1.690in]
    • 16.51mm [0.650in]
    • 19.6mm [0.77in]
    • 13.2 mm [0.52 in]
    • 12.7mm [0.50in]
  • 重量
    • 42.64g [0.094lb]
    • 7.46g [0.020lb]
  • ハウジング材料
    • ステンレススチールブラケット、ポリエステルロッド
    • ステンレススチールブラケット、ステンレススチールまたはポリエステルロッド
    • ステンレススチールブラケット、アルミニウムロッド
    • 汎用フェノール類
    • ステンレススチールブラケット、ステンレススチールロッド
    • ステンレススチールブラケット
  • 接点タイプ
  • 動作温度
    • -53°C~121°C [-65°F~250°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -18°C~82°C [-65°F~180°F]
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
    • -18°C~149°C [-65°F~300°F]
    • -54°C~149°C [-65°F~300°F]
  • パッケージ長さ
    • 56.4mm [2.22in]
    • 78.5mm [3.09in]
    • 47.8mm [1.88in]
    • 40.39mm [1.59in]
    • 参照 9.02mm [0.355in]
    • 50.0mm [1.97in]
  • パッケージ高さ
    • 41.9mm [1.65in]
    • 46 mm [1.81 in]
    • 40.4mm [1.59in]
    • 67.6mm [2.66in]
    • 39.9mm [1.57in]
    • 参照 30.05mm [1.183in]
    • 66.55mm [2.62in]
  • 電圧
    • 250 Vac
    • 30 Vdc
  • シールド : 番号
  • シリーズ名 : AC
  • スイッチタイプ : ドア 高さ 40.4mm x 幅 16.51mm x 長さ 47.8mm [高さ 1.59in x 幅 0.65in x 長さ 1.88in]|ドア 高さ 46.0mm x 幅 12.7mm x 長さ 50.0mm [高さ 1.8in x 幅 0.5in x 長さ 1.9in]|ドア 高さ 30.0mm x 幅 9.01mm x 長さ 42.9mm [高さ 1.182in x 幅 0.355in x 長さ 1.69in]|ドア 高さ 38.1mm x 幅 12.7mm x 長さ 38.1mm [高さ 1.5in x 幅 0.5in x 長さ 1.5in]
  • 自由位置 (FP) : 最大 15.04mm [0.592in]|最大 15.9mm [0.625in]|最大 11.13mm [0.438in]|最大 15.62mm [0.615in]|最大 9.53mm [0.375in]
  • 動作位置(OP) : 最小 12.3mm [0.485in]
  • パッケージ幅 : 参照 42.9mm [1.690in]|16.51mm [0.650in]|19.6mm [0.77in]|13.2 mm [0.52 in]|12.7mm [0.50in]
  • 端子 : はんだ|クイック接続|ねじ
  • 電流定格 : 15 A|10A|21A|5A
  • アクチュエータ : ロッド|プランジャーレバー
  • 重量 : 42.64g [0.094lb]|7.46g [0.020lb]
  • ハウジング材料 : ステンレススチールブラケット、ポリエステルロッド|ステンレススチールブラケット、ステンレススチールまたはポリエステルロッド|ステンレススチールブラケット、アルミニウムロッド|汎用フェノール類|ステンレススチールブラケット、ステンレススチールロッド|ステンレススチールブラケット
  • 接点タイプ : 銀
  • 回路 : SPDT-DB(2 CKT DB)|SPDT X 2|SPST X 2|SPDT|SPDT(4)|SPST
  • 動作温度 : -53°C~121°C [-65°F~250°F]|-55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]|-18°C~82°C [-65°F~180°F]|-55°C~125°C [-67°F~257°F]|-18°C~149°C [-65°F~300°F]|-54°C~149°C [-65°F~300°F]
  • パッケージ長さ : 56.4mm [2.22in]|78.5mm [3.09in]|47.8mm [1.88in]|40.39mm [1.59in]|参照 9.02mm [0.355in]|50.0mm [1.97in]
  • パッケージ高さ : 41.9mm [1.65in]|46 mm [1.81 in]|40.4mm [1.59in]|67.6mm [2.66in]|39.9mm [1.57in]|参照 30.05mm [1.183in]|66.55mm [2.62in]
  • 電圧 : 250 Vac|30 Vdc
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
17AC28-H58
alt
22AC2
alt
4AC55
alt
23AC81
alt
2AC6
alt
2AC110
alt
3AC68
alt
4AC54
alt
423AC2-E9
alt
1AC24