https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

用途に合わせたスイッチソリューション

DTシリーズ

AC10A(ULとCSA)、DC定格 BZシリーズ パッケージサイズのDPDT さまざまなアクチュエータと終端、25.4mmのセンター サイド マウント

Distributor Inventory

DTシリーズスイッチは、一体型共通アクチュエータによって制御される1つのハウジング内にある2つの独立した単極双投(SPDT)接点で構成されています。DPDTの接点構成により、制御の接点と信号または補助回路に対する異なる接点が提供されます。

その他

  • 電流定格
    • 10A
  • 回路
    • DPDT
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
    • ストレートプランジャー
    • ストレートレバー
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • 端子
    • ねじ
  • 取付け中心
    • 25.4 ±0.05mm [1 ±0.002in]
  • シールド
    • 番号
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.91mm [0.075in]
    • 最大 1.14mm [0.045in]
    • 最大 3.25mm [0.128in]
    • 最大 2.29mm [0.090in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP)
    • 17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]
    • 21.82mm ±0.76mm [0.859in ±0.030in]
    • 31.75mm ±0.76mm [1.25in ±0.030in]
    • 15.62mm ±0.38mm [0.615in ±0.015in]
    • 18.03mm [0.71in]
    • 29.36mm ±0.76mm [1.156in ±0.030in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 28.20mm ±0.51mm [1.11in ±0.020in]
    • 30.96mm ±1.14mm [1.219in ±0.045in]
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 15.9mm [0.625in]
    • 最小 0.25mm [0.010in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.8mm [0.032in]
    • 最小 1.2mm [0.047in]
    • 最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ
  • リリースフォース
    • 最小 0.56N [2.0oz]
    • 最小 0.21N [0.75oz]
    • 最小 0.83N [3.0oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.97N [3.5oz]
    • 最小 0.15N [0.52oz]
    • 最小 0.42N [1.5oz]
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧
    • 28 Vdc
    • 250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 2.50N~4.17N [9oz~15oz]
    • 最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]
    • 最大 1.57N~2.64N [5.5oz~9.5oz]
    • 最大 1.11N~1.95N [4oz~7oz]
    • 最大 2.50N~3.89N [9.0oz~14.0oz]
    • 最大 1.67N~2.78 N [6oz~10oz]
    • 最大 1.25N~2.09N [4.5oz~7.5oz]
    • 最大 3.97N [14.0oz]
    • 最大 11.1N [2.5lb]
    • 最大 0.99N~1.70N [3.5oz~6oz]
    • 最大 3.34N~5.56N [12.0oz~20.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.02mm~1.52mm [0.040in~0.060in]
    • 最大 9.27mm [0.365in]
    • 最大 2.9mm [0.114in]
    • 最大 4.95mm [0.195in]
    • 最大 0.50mm [0.020in]
    • 最大 1.02mm [0.040in]
    • 最大 12.44mm [0.490in]
    • 最大 2.03mm [0.080in]
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 2.54mm [0.100in]
    • 最大 1.27mm [0.050in]
  • シリーズ名
    • DT
  • MIL Spec. 極
    • MS25008-1
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 35.5g [0.078lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 32.49mm [1.28in]

その他

  • 電流定格
    • 10A
  • 回路
    • DPDT
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
    • ストレートプランジャー
    • ストレートレバー
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • 端子
    • ねじ
  • 取付け中心
    • 25.4 ±0.05mm [1 ±0.002in]
  • シールド
    • 番号
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.91mm [0.075in]
    • 最大 1.14mm [0.045in]
    • 最大 3.25mm [0.128in]
    • 最大 2.29mm [0.090in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP)
    • 17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]
    • 21.82mm ±0.76mm [0.859in ±0.030in]
    • 31.75mm ±0.76mm [1.25in ±0.030in]
    • 15.62mm ±0.38mm [0.615in ±0.015in]
    • 18.03mm [0.71in]
    • 29.36mm ±0.76mm [1.156in ±0.030in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 28.20mm ±0.51mm [1.11in ±0.020in]
    • 30.96mm ±1.14mm [1.219in ±0.045in]
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 15.9mm [0.625in]
    • 最小 0.25mm [0.010in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.8mm [0.032in]
    • 最小 1.2mm [0.047in]
    • 最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ
  • リリースフォース
    • 最小 0.56N [2.0oz]
    • 最小 0.21N [0.75oz]
    • 最小 0.83N [3.0oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.97N [3.5oz]
    • 最小 0.15N [0.52oz]
    • 最小 0.42N [1.5oz]
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧
    • 28 Vdc
    • 250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 2.50N~4.17N [9oz~15oz]
    • 最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]
    • 最大 1.57N~2.64N [5.5oz~9.5oz]
    • 最大 1.11N~1.95N [4oz~7oz]
    • 最大 2.50N~3.89N [9.0oz~14.0oz]
    • 最大 1.67N~2.78 N [6oz~10oz]
    • 最大 1.25N~2.09N [4.5oz~7.5oz]
    • 最大 3.97N [14.0oz]
    • 最大 11.1N [2.5lb]
    • 最大 0.99N~1.70N [3.5oz~6oz]
    • 最大 3.34N~5.56N [12.0oz~20.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.02mm~1.52mm [0.040in~0.060in]
    • 最大 9.27mm [0.365in]
    • 最大 2.9mm [0.114in]
    • 最大 4.95mm [0.195in]
    • 最大 0.50mm [0.020in]
    • 最大 1.02mm [0.040in]
    • 最大 12.44mm [0.490in]
    • 最大 2.03mm [0.080in]
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 2.54mm [0.100in]
    • 最大 1.27mm [0.050in]
  • シリーズ名
    • DT
  • MIL Spec. 極
    • MS25008-1
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 35.5g [0.078lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 32.49mm [1.28in]
  • シールド : 番号
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 1.91mm [0.075in]|最大 1.14mm [0.045in]|最大 3.25mm [0.128in]|最大 2.29mm [0.090in]
  • パッケージ幅 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP) : 17.48mm ±0.76mm [0.688in ±0.030in]|21.82mm ±0.76mm [0.859in ±0.030in]|31.75mm ±0.76mm [1.25in ±0.030in]|15.62mm ±0.38mm [0.615in ±0.015in]|18.03mm [0.71in]|29.36mm ±0.76mm [1.156in ±0.030in]|30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]|28.20mm ±0.51mm [1.11in ±0.020in]|30.96mm ±1.14mm [1.219in ±0.045in]
  • 端子 : ねじ
  • 認証規格 : UL, CSA
  • 電流定格 : 10A
  • オーバートラベル(OT) : 最小 15.9mm [0.625in]|最小 0.25mm [0.010in]|最小 0.13mm [0.005in]|最小 0.8mm [0.032in]|最小 1.2mm [0.047in]|最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ : 銀|金
  • 回路 : DPDT
  • リリースフォース : 最小 0.56N [2.0oz]|最小 0.21N [0.75oz]|最小 0.83N [3.0oz]|最小 0.28N [1.0oz]|最小 0.97N [3.5oz]|最小 0.15N [0.52oz]|最小 0.42N [1.5oz]
  • 動作温度 : -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧 : 28 Vdc|250 Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 2.50N~4.17N [9oz~15oz]|最大 1.95N~2.78N [7.0oz~10.0oz]|最大 1.57N~2.64N [5.5oz~9.5oz]|最大 1.11N~1.95N [4oz~7oz]|最大 2.50N~3.89N [9.0oz~14.0oz]|最大 1.67N~2.78 N [6oz~10oz]|最大 1.25N~2.09N [4.5oz~7.5oz]|最大 3.97N [14.0oz]|最大 11.1N [2.5lb]|最大 0.99N~1.70N [3.5oz~6oz]|最大 3.34N~5.56N [12.0oz~20.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 1.02mm~1.52mm [0.040in~0.060in]|最大 9.27mm [0.365in]|最大 2.9mm [0.114in]|最大 4.95mm [0.195in]|最大 0.50mm [0.020in]|最大 1.02mm [0.040in]|最大 12.44mm [0.490in]|最大 2.03mm [0.080in]|最大 2.16mm [0.085in]|最大 2.54mm [0.100in]|最大 1.27mm [0.050in]
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名 : DT
  • MIL Spec. 極 : MS25008-1
  • 締め付けトルク : 0.33Nm [3.0in lb]
  • アクチュエータ : ピンプランジャー|ローラーレバー|ストレートプランジャー|ストレートレバー
  • 重量 : 35.5g [0.078lb]
  • ハウジング材料 : 汎用フェノール類
  • 取付け中心 : 25.4 ±0.05mm [1 ±0.002in]
  • パッケージ長さ : 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ : 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ : 32.49mm [1.28in]
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB