https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

用途に合わせたスイッチソリューション

MTシリーズ

DC 10A(UL、CSA) DC用途向けの磁気ブローアウト接点の設計 さまざまなアクチュエータと終端、25.4mmのセンター サイド マウント

Distributor Inventory

MTシリーズの磁気ブローアウトスイッチは、大容量(125Vdc/250Vdc)の電気負荷を切り替えるように設計されています。接点ギャップの周りに配置した統合マグネットにより、接点からアークを離すように偏向させ、スイッチの寿命を延ばします。カバーとハウジング間の通気孔が、高温ガスを逃がします。

その他

  • シールド
    • 番号
  • アクチュエータ長さ
    • 26.16mm [1.03in]
    • 63.5mm [2.5in]
  • アクション
    • 2ポジション
    • 3ポジション
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.02mm [0.040in]
    • 最大 12.7mm [0.50in]
    • 最大 5.08mm [0.20in]
  • 取付け
    • ブッシング 15/32 in
  • 動作位置(OP)
    • 19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]
    • 31.3mm ±0.76mm [1.234in ±0.030in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子
    • はんだ
  • 電流定格
    • 10A
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 1.52mm [0.060in]
    • 最小 1.2mm [0.047in]
    • 最小 1.02mm [0.04in]
    • 最小 0.8mm [0.032in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキ
  • リリースフォース
    • 最小 0.07N [0.25oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
    • 2.22 N [8 oz] 最小
    • 最小 1.39N [5.0oz]
  • 動作温度
    • -55°C~82°C [-67°F~180°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧
    • 125 Vac/125 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 3.34N [12oz]
    • 最大 0.63N [2.25oz]
    • 最大 0.72N [2.5oz]
    • 最小 1.25N [4.5oz]
    • 最大 3.34N~5.00N [12oz~18oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
    • 最大 0.75N [2.7oz]
    • 最大 6.12N~9.73N [22oz~35oz]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH トグルスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 0.89mm [0.035in]
    • 最大 0.101mm~0.178mm [0.004in~0.007in]
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名
    • MT
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
    • フレキシブルリーフ
    • ストレートレバー
    • フレキシブルローラーリーフ
  • 重量
    • 27.2g [0.060lb]
    • 34.5g [0.076lb]
  • ハウジング材料
    • アーク抵抗メラミン
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • パッケージ高さ
    • 24.1 mm [0.95 in]

その他

  • シールド
    • 番号
  • アクチュエータ長さ
    • 26.16mm [1.03in]
    • 63.5mm [2.5in]
  • アクション
    • 2ポジション
    • 3ポジション
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.02mm [0.040in]
    • 最大 12.7mm [0.50in]
    • 最大 5.08mm [0.20in]
  • 取付け
    • ブッシング 15/32 in
  • 動作位置(OP)
    • 19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
    • 15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]
    • 31.3mm ±0.76mm [1.234in ±0.030in]
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子
    • はんだ
  • 電流定格
    • 10A
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 1.52mm [0.060in]
    • 最小 1.2mm [0.047in]
    • 最小 1.02mm [0.04in]
    • 最小 0.8mm [0.032in]
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキ
  • リリースフォース
    • 最小 0.07N [0.25oz]
    • 最小 0.28N [1.0oz]
    • 最小 0.14N [0.494oz]
    • 2.22 N [8 oz] 最小
    • 最小 1.39N [5.0oz]
  • 動作温度
    • -55°C~82°C [-67°F~180°F]
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧
    • 125 Vac/125 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 3.34N [12oz]
    • 最大 0.63N [2.25oz]
    • 最大 0.72N [2.5oz]
    • 最小 1.25N [4.5oz]
    • 最大 3.34N~5.00N [12oz~18oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
    • 最大 0.75N [2.7oz]
    • 最大 6.12N~9.73N [22oz~35oz]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH トグルスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 2.16mm [0.085in]
    • 最大 0.89mm [0.035in]
    • 最大 0.101mm~0.178mm [0.004in~0.007in]
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名
    • MT
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
    • フレキシブルリーフ
    • ストレートレバー
    • フレキシブルローラーリーフ
  • 重量
    • 27.2g [0.060lb]
    • 34.5g [0.076lb]
  • ハウジング材料
    • アーク抵抗メラミン
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • パッケージ高さ
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • シールド : 番号
  • アクチュエータ長さ : 26.16mm [1.03in]|63.5mm [2.5in]
  • アクション : 2ポジション|3ポジション
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 1.02mm [0.040in]|最大 12.7mm [0.50in]|最大 5.08mm [0.20in]
  • 取付け : ブッシング 15/32 in
  • 動作位置(OP) : 19.1 mm ±0.76mm [0.75in ±0.03in]|30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]|15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]|31.3mm ±0.76mm [1.234in ±0.030in]
  • パッケージ幅 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 端子 : はんだ
  • 電流定格 : 10A
  • 認証規格 : UL, CSA
  • オーバートラベル(OT) : 最小 1.52mm [0.060in]|最小 1.2mm [0.047in]|最小 1.02mm [0.04in]|最小 0.8mm [0.032in]|最小 0.13mm [0.005in]|最小 0.38mm [0.015in]
  • 接点タイプ : 銀|金メッキ
  • リリースフォース : 最小 0.07N [0.25oz]|最小 0.28N [1.0oz]|最小 0.14N [0.494oz]|2.22 N [8 oz] 最小|最小 1.39N [5.0oz]
  • 動作温度 : -55°C~82°C [-67°F~180°F]|-55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 電圧 : 125 Vac/125 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 3.34N [12oz]|最大 0.63N [2.25oz]|最大 0.72N [2.5oz]|最小 1.25N [4.5oz]|最大 3.34N~5.00N [12oz~18oz]|最大 0.56N [2.0oz]|最大 0.75N [2.7oz]|最大 6.12N~9.73N [22oz~35oz]
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH トグルスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 2.16mm [0.085in]|最大 0.89mm [0.035in]|最大 0.101mm~0.178mm [0.004in~0.007in]
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • シリーズ名 : MT
  • 締め付けトルク : 0.33Nm [3.0in lb]
  • アクチュエータ : ピンプランジャー|ローラーレバー|フレキシブルリーフ|ストレートレバー|フレキシブルローラーリーフ
  • 重量 : 27.2g [0.060lb]|34.5g [0.076lb]
  • ハウジング材料 : アーク抵抗メラミン
  • 取付け中心 : 25.4mm [1in]
  • パッケージ長さ : 49.3mm [1.94in]
  • パッケージ高さ : 24.1 mm [0.95 in]
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Circuitry/Operating action
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB