https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

大型ベーシックスイッチ

WMシリーズ

22 A. SPNC. さまざまなアクチュエータおよび終端、25.4mm ctrs サイドまたはパネル取付け

Distributor Inventory

高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。

ハネウェルは、最新式の製造プロセスと品質コントロールを使用し、様々な国際機関の要件に適合する大型プレミアム スナップアクションスイッチを設計・製造しました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。

その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。

その他

  • 電流定格
    • 22 A
  • 回路
    • SPNC
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • 端子
    • ねじ
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • シールド
    • 番号
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.6N [5.75oz]
    • 最大 3.06N~4.73N [11.0oz~17.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.025mm [0.001in]
  • シリーズ名
    • BZ/BA/WA/YZ
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP)
    • 15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、ENEC
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 34.5g [0.076lb]
    • 28.6g [0.063lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 2.39mm [0.094in]
  • 接点タイプ
    • 銀カドミウム酸化
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 42.9mm [1.69in]
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 電圧
    • 250 Vac

その他

  • 電流定格
    • 22 A
  • 回路
    • SPNC
  • アクチュエータ
    • ピンプランジャー
    • ローラーレバー
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • 端子
    • ねじ
  • 取付け中心
    • 25.4mm [1in]
  • シールド
    • 番号
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.6N [5.75oz]
    • 最大 3.06N~4.73N [11.0oz~17.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.025mm [0.001in]
  • シリーズ名
    • BZ/BA/WA/YZ
  • パッケージ幅
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP)
    • 15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]
    • 30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、ENEC
  • 締め付けトルク
    • 0.33Nm [3.0in lb]
  • 重量
    • 34.5g [0.076lb]
    • 28.6g [0.063lb]
  • ハウジング材料
    • 汎用フェノール類
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.13mm [0.005in]
    • 最小 2.39mm [0.094in]
  • 接点タイプ
    • 銀カドミウム酸化
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • パッケージ長さ
    • 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ
    • 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ
    • 42.9mm [1.69in]
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 電圧
    • 250 Vac
  • シールド : 番号
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 1.6N [5.75oz]|最大 3.06N~4.73N [11.0oz~17.0oz]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.025mm [0.001in]
  • シリーズ名 : BZ/BA/WA/YZ
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH 標準 高さ 25.4mm x 幅 17.8mm X 長さ 50.8mm [高さ 1.0in x 幅 0.7in x 長さ 2.0in]
  • パッケージ幅 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 動作位置(OP) : 15.88mm ±0.38mm [0.625in ±0.015in]|30.17mm ±0.38mm [1.188in ±0.015in]
  • 端子 : ねじ
  • 認証規格 : UL、CE、CSA、ENEC
  • 電流定格 : 22 A
  • 締め付けトルク : 0.33Nm [3.0in lb]
  • アクチュエータ : ピンプランジャー|ローラーレバー
  • 重量 : 34.5g [0.076lb]|28.6g [0.063lb]
  • ハウジング材料 : 汎用フェノール類
  • オーバートラベル(OT) : 最小 0.13mm [0.005in]|最小 2.39mm [0.094in]
  • 接点タイプ : 銀カドミウム酸化
  • 取付け中心 : 25.4mm [1in]
  • 動作温度 : -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
  • 回路 : SPNC
  • パッケージ長さ : 49.3mm [1.94in]
  • 取付けねじサイズ : 3.53mm [0.139in]
  • パッケージ高さ : 42.9mm [1.69in]|24.1 mm [0.95 in]
  • 電圧 : 250 Vac
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
7/12/2021
PDF 1.83 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB