サブミニチュアベーシックスイッチ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
サブミニチュアベーシックスイッチ
サブミニチュアベーシックスイッチ

サブミニチュアベーシックスイッチ

超小型サイズと0.1A~16Aの範囲を持つハネウェルのベーシックスイッチは、さまざまな終端および作動スタイル、および高温オプションを提供します。

The package size of the MICRO SWITCH subminiature switch is ideal for applications where space on the equipment is at a premium. 全長は約20 mm [0.78インチ]です。In keeping with the Honeywell tradition of offering a broad range of products, MICRO SWITCH submins are available with a number of electrical (0.1 A to 16 A), operating force (0.04 oz to 7.16 oz), termination (quick connect, solder, PCB, and leadwire), and actuation (pin, straight, roller, simulated roller, and specialty) options, as well high temperature choices. これらのスイッチは、さまざまな用途に適合させることができます。