https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

サブミニチュアベーシックスイッチ

ZWシリーズ

密閉プランジャー 最大 5A(UL、cUL)、6A(ENEC、CQC) さまざまな構成、9.5mmのセンターサイドマウント IP67プリワイヤ終端

Distributor Inventory

ZWシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電源デューティスイッチング(最大 6A、最大 250Vac)までの電気負荷を制御するように認定されています。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが屋内または屋外用途での環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

その他

  • シールド
    • IP00
    • IP67
  • 電気動作サイクル
    • 1分あたり最大動作回数400回
    • 30操作/分
    • 1分あたり最大動作回数10回
  • アクチュエータ長さ
    • 19.4mm [0.76in]
    • 17.2mm [0.68in]
  • 予想機械寿命
    • 最小100万
  • 湿度
    • 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 4.6mm [0.181in]
    • 最大 4.8mm [0.189in]
    • 最大 4.3mm [0.169in]
    • 最大 1.2mm [0.047in]
  • 動作位置(OP)
    • 8.4mm ±0.3mm [0.331in ±0.012in]
    • 14.5mm ±1.1mm [0.571in ±0.043in]
    • 10.7mm ±1.2mm [0.042in ±0.047in]
    • 8.8mm ±1.2mm [0.347in ±0.047in]
  • 端子
    • ケーブル底部接続
    • はんだアングル
    • 長はんだ
  • 電流定格
    • 5A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.89mm [0.035in]
    • 最小 1.0mm [0.039in]
    • 最小 0.61 mm [0.024in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.19N [0.67oz]
    • 最小 0.50N [1.76oz]
    • 最小 0.13N [0.46oz]
    • 最小 0.11N [0.39oz]
  • 電圧
    • 125Vac/250Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.99N [7.16oz]
    • 最大 0.54N [1.94oz]
    • 最大 0.93N [3.35oz]
    • 最大 0.64N [2.29oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
  • 絶縁耐力
    • 接点間750Vac(50Hz~60Hz)、端子~アース間1250Vac(50Hz~60Hz)、1分間
    • 接点間1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、端子~アース間1250 Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 15.2mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.60in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 9.0mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.36in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]
  • シリーズ名
    • ZW
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 0.71 mm [最大0.028 in]
    • 0.2 mm [最大0.008 in]
    • 0.6 mm [最大0.024 in]
    • 最大 0.65mm [0.026in]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 14.8mm [0.583in]
    • 最大 9.9mm [0.390in]
    • 最大 19.9mm [0.784in]
    • 最大 16.5mm [0.650in]
  • アクチュエータ
    • ローラーレバー
    • ピンプランジャー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ストレートレバー
  • 締め付けトルク
    • 0.31Nm [2.7in lb]
  • 電気サービス寿命
    • 6A(250Vac)の抵抗負荷電流時に最小10,000回動作
    • 3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作
    • 0.1A(125/250Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作
  • ハウジング材料
    • PBT熱可塑性ポリエステル
  • 取付け中心
    • 9.5mm [0.37in]
  • 取付けねじサイズ
    • 2.3mm [0.091in] 平頭

その他

  • シールド
    • IP00
    • IP67
  • 電気動作サイクル
    • 1分あたり最大動作回数400回
    • 30操作/分
    • 1分あたり最大動作回数10回
  • アクチュエータ長さ
    • 19.4mm [0.76in]
    • 17.2mm [0.68in]
  • 予想機械寿命
    • 最小100万
  • 湿度
    • 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 4.6mm [0.181in]
    • 最大 4.8mm [0.189in]
    • 最大 4.3mm [0.169in]
    • 最大 1.2mm [0.047in]
  • 動作位置(OP)
    • 8.4mm ±0.3mm [0.331in ±0.012in]
    • 14.5mm ±1.1mm [0.571in ±0.043in]
    • 10.7mm ±1.2mm [0.042in ±0.047in]
    • 8.8mm ±1.2mm [0.347in ±0.047in]
  • 端子
    • ケーブル底部接続
    • はんだアングル
    • 長はんだ
  • 電流定格
    • 5A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL, cUL, CE, ENEC
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.89mm [0.035in]
    • 最小 1.0mm [0.039in]
    • 最小 0.61 mm [0.024in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.19N [0.67oz]
    • 最小 0.50N [1.76oz]
    • 最小 0.13N [0.46oz]
    • 最小 0.11N [0.39oz]
  • 電圧
    • 125Vac/250Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.99N [7.16oz]
    • 最大 0.54N [1.94oz]
    • 最大 0.93N [3.35oz]
    • 最大 0.64N [2.29oz]
    • 最大 0.56N [2.0oz]
  • 絶縁耐力
    • 接点間750Vac(50Hz~60Hz)、端子~アース間1250Vac(50Hz~60Hz)、1分間
    • 接点間1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、端子~アース間1250 Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 15.2mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.60in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 9.0mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.36in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]
  • シリーズ名
    • ZW
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 0.71 mm [最大0.028 in]
    • 0.2 mm [最大0.008 in]
    • 0.6 mm [最大0.024 in]
    • 最大 0.65mm [0.026in]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 14.8mm [0.583in]
    • 最大 9.9mm [0.390in]
    • 最大 19.9mm [0.784in]
    • 最大 16.5mm [0.650in]
  • アクチュエータ
    • ローラーレバー
    • ピンプランジャー
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ストレートレバー
  • 締め付けトルク
    • 0.31Nm [2.7in lb]
  • 電気サービス寿命
    • 6A(250Vac)の抵抗負荷電流時に最小10,000回動作
    • 3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作
    • 0.1A(125/250Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作
  • ハウジング材料
    • PBT熱可塑性ポリエステル
  • 取付け中心
    • 9.5mm [0.37in]
  • 取付けねじサイズ
    • 2.3mm [0.091in] 平頭
  • シールド : IP00|IP67
  • 電気動作サイクル : 1分あたり最大動作回数400回|30操作/分|1分あたり最大動作回数10回
  • アクチュエータ長さ : 19.4mm [0.76in]|17.2mm [0.68in]
  • 予想機械寿命 : 最小100万
  • 湿度 : 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 4.6mm [0.181in]|最大 4.8mm [0.189in]|最大 4.3mm [0.169in]|最大 1.2mm [0.047in]
  • 動作位置(OP) : 8.4mm ±0.3mm [0.331in ±0.012in]|14.5mm ±1.1mm [0.571in ±0.043in]|10.7mm ±1.2mm [0.042in ±0.047in]|8.8mm ±1.2mm [0.347in ±0.047in]
  • 端子 : ケーブル底部接続|はんだアングル|長はんだ
  • 電流定格 : 5A|0.1 A
  • 認証規格 : UL, cUL, CE, ENEC
  • オーバートラベル(OT) : 最小 0.89mm [0.035in]|最小 1.0mm [0.039in]|最小 0.61 mm [0.024in]
  • 接点タイプ : 銀|金メッキシルバー
  • 回路 : SPDT
  • 動作温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • リリースフォース : 最小 0.19N [0.67oz]|最小 0.50N [1.76oz]|最小 0.13N [0.46oz]|最小 0.11N [0.39oz]
  • 電圧 : 125Vac/250Vac
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 1.99N [7.16oz]|最大 0.54N [1.94oz]|最大 0.93N [3.35oz]|最大 0.64N [2.29oz]|最大 0.56N [2.0oz]
  • 絶縁耐力 : 接点間750Vac(50Hz~60Hz)、端子~アース間1250Vac(50Hz~60Hz)、1分間|接点間1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、端子~アース間1250 Vac (50 Hz~60 Hz)、1分間
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 15.2mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.60in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]|MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 9.0mm x 幅 6.4mm x 長さ 19.8mm [高さ 0.36in x 幅 0.25in x 長さ 0.78in]
  • シリーズ名 : ZW
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 0.71 mm [最大0.028 in]|0.2 mm [最大0.008 in]|0.6 mm [最大0.024 in]|最大 0.65mm [0.026in]
  • 自由位置 (FP) : 最大 14.8mm [0.583in]|最大 9.9mm [0.390in]|最大 19.9mm [0.784in]|最大 16.5mm [0.650in]
  • アクチュエータ : ローラーレバー|ピンプランジャー|シミュレーテッドローラーレバー|ストレートレバー
  • 締め付けトルク : 0.31Nm [2.7in lb]
  • 電気サービス寿命 : 6A(250Vac)の抵抗負荷電流時に最小10,000回動作|3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作|0.1A(125/250Vac)の抵抗負荷電流時に最低100万回動作
  • ハウジング材料 : PBT熱可塑性ポリエステル
  • 取付け中心 : 9.5mm [0.37in]
  • 取付けねじサイズ : 2.3mm [0.091in] 平頭
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
5/24/2021
PDF 737.46 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
6/16/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
6/16/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ZW Series Product Photo
90.4 KB
6/1/2021
90.4 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Application Note: Watertight Switches in Transportation
737.46 KB
5/24/2021
PDF 737.46 KB
MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches
2.25 MB
5/24/2021
PDF 2.25 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
6/16/2021
PDF 1.35 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
6/16/2021
PDF 2.66 MB
Solutions for Ventilators
2.8 MB
6/16/2021
PDF 2.8 MB
Solutions for Infusion Pumps
2.36 MB
6/16/2021
PDF 2.36 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
ZW Series Product Photo
90.4 KB
6/1/2021
90.4 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB