https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

サブミニチュアベーシックスイッチ

ZX シリーズ

SPDT. 最大 3A ac および 0.2A dc(UL、cUL、ENEC、CQC) さまざまなアクチュエータ、フォース、終端、6.5mmのセンターサイドマウント

Distributor Inventory

ZXシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から、制限付き電力デューティスイッチング(最大 3A/125Vac)までの電気負荷の制御に適しています。ZXシリーズ サブミニチュアスイッチ パッケージは、電気的な接続性の要求を満たすために、ハンダ端子付き、または様々な異なるスタイルのプリント回路基板(PCB)端子付きが揃っています。

'

その他

  • シールド
    • 番号
  • 電気動作サイクル
    • 1分あたり最大動作回数10回
    • 1分あたりの動作回数10〜30回
    • 1分あたり最大動作回数400回
  • 予想機械寿命
    • 最小300万
  • 湿度
    • 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.30mm[0.051in]
    • 最大 10.1mm [0.400in]
    • 最大 3.8mm [0.150in]
    • 最大3.4mm [0.134in]
  • 動作位置(OP)
    • 7.0mm ± 0.3mm [0.276in ±0.012in]
    • 6.4mm ± 0.8mm [0.251in ±0.032in]
    • 8.4 mm ±0.8 mm [0.331 in ± 0.032 in]
    • 8.9mm ± 2.1mm [0.350in ±0.08in]
    • 11.1mm ± 0.8mm [0.437in ±0.032in]
  • 端子
    • PCBスナップイン
    • PCB右アングル
    • はんだ
  • 電流定格
    • 3A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.61 mm [0.024in]
    • 最小 0.89mm [0.035in]
    • 最小 0.2mm [0.008in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • リリースフォース
    • 最小 0.20N [0.70oz]
    • 最小 0.059N [0.212oz]
    • 最小 0.08N [0.28oz]
    • 最小 0.02N [0.07oz]
    • 最小 0.15N [0.52oz]
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • 0°C~65°C [32°F~149°F]
  • 電圧
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 0.49N [1.7oz]
    • 最大 0.15N [0.53oz]
    • 最大 0.54N [1.94oz]
    • 最大 0.39N [1.4oz]
    • 最大 0.88N [3.17oz]
    • 最大 1.47N [5.3oz]
  • 絶縁耐力
    • 1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、接点間、端子~アース間、1分間
  • シリーズ名
    • ZX
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア、高さ 6.5mm x 幅 5.7 mm x 長さ 12.7 mm [高さ 0.26in x 幅 0.22in x 長さ 0.50in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.3 mm [最大0.051 in]
    • 最大 3,0mm [0.118in]
    • 0.30 mm [最大0.012 in]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 15.7mm [0.618in]
    • 最大 21.1mm [0.831in]
    • 最大 12.6mm [0.496in]
    • 最大 8.6mm [0.339in]
    • 最大 10.6mm [0.417in]
  • 締め付けトルク
    • 0.10Nm [0.9in lb]
  • アクチュエータ
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ストレートレバー
    • ピンプランジャー
  • 電気サービス寿命
    • 最小 48Vdcでの抵抗負荷電流0.1Aで1,000,000回の動作
    • 3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作
  • ハウジング材料
    • ポリアミド (ナイロン)
  • 取付け中心
    • 6.5mm [0.256in]
  • 取付けねじサイズ
    • 2.3mm [0.091in] 平頭

その他

  • シールド
    • 番号
  • 電気動作サイクル
    • 1分あたり最大動作回数10回
    • 1分あたりの動作回数10〜30回
    • 1分あたり最大動作回数400回
  • 予想機械寿命
    • 最小300万
  • 湿度
    • 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.30mm[0.051in]
    • 最大 10.1mm [0.400in]
    • 最大 3.8mm [0.150in]
    • 最大3.4mm [0.134in]
  • 動作位置(OP)
    • 7.0mm ± 0.3mm [0.276in ±0.012in]
    • 6.4mm ± 0.8mm [0.251in ±0.032in]
    • 8.4 mm ±0.8 mm [0.331 in ± 0.032 in]
    • 8.9mm ± 2.1mm [0.350in ±0.08in]
    • 11.1mm ± 0.8mm [0.437in ±0.032in]
  • 端子
    • PCBスナップイン
    • PCB右アングル
    • はんだ
  • 電流定格
    • 3A
    • 0.1 A
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 0.61 mm [0.024in]
    • 最小 0.89mm [0.035in]
    • 最小 0.2mm [0.008in]
  • 接点タイプ
    • 金メッキシルバー
  • リリースフォース
    • 最小 0.20N [0.70oz]
    • 最小 0.059N [0.212oz]
    • 最小 0.08N [0.28oz]
    • 最小 0.02N [0.07oz]
    • 最小 0.15N [0.52oz]
  • 回路
    • SPDT
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • 0°C~65°C [32°F~149°F]
  • 電圧
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 0.49N [1.7oz]
    • 最大 0.15N [0.53oz]
    • 最大 0.54N [1.94oz]
    • 最大 0.39N [1.4oz]
    • 最大 0.88N [3.17oz]
    • 最大 1.47N [5.3oz]
  • 絶縁耐力
    • 1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、接点間、端子~アース間、1分間
  • シリーズ名
    • ZX
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア、高さ 6.5mm x 幅 5.7 mm x 長さ 12.7 mm [高さ 0.26in x 幅 0.22in x 長さ 0.50in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.3 mm [最大0.051 in]
    • 最大 3,0mm [0.118in]
    • 0.30 mm [最大0.012 in]
  • 自由位置 (FP)
    • 最大 15.7mm [0.618in]
    • 最大 21.1mm [0.831in]
    • 最大 12.6mm [0.496in]
    • 最大 8.6mm [0.339in]
    • 最大 10.6mm [0.417in]
  • 締め付けトルク
    • 0.10Nm [0.9in lb]
  • アクチュエータ
    • シミュレーテッドローラーレバー
    • ストレートレバー
    • ピンプランジャー
  • 電気サービス寿命
    • 最小 48Vdcでの抵抗負荷電流0.1Aで1,000,000回の動作
    • 3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作
  • ハウジング材料
    • ポリアミド (ナイロン)
  • 取付け中心
    • 6.5mm [0.256in]
  • 取付けねじサイズ
    • 2.3mm [0.091in] 平頭
  • シールド : 番号
  • 電気動作サイクル : 1分あたり最大動作回数10回|1分あたりの動作回数10〜30回|1分あたり最大動作回数400回
  • 予想機械寿命 : 最小300万
  • 湿度 : 85 % RH 最大(40°C [104°F])
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 1.30mm[0.051in]|最大 10.1mm [0.400in]|最大 3.8mm [0.150in]|最大3.4mm [0.134in]
  • 動作位置(OP) : 7.0mm ± 0.3mm [0.276in ±0.012in]|6.4mm ± 0.8mm [0.251in ±0.032in]|8.4 mm ±0.8 mm [0.331 in ± 0.032 in]|8.9mm ± 2.1mm [0.350in ±0.08in]|11.1mm ± 0.8mm [0.437in ±0.032in]
  • 端子 : PCBスナップイン|PCB右アングル|はんだ
  • 電流定格 : 3A|0.1 A
  • 認証規格 : UL, CE, CSA
  • オーバートラベル(OT) : 最小 0.61 mm [0.024in]|最小 0.89mm [0.035in]|最小 0.2mm [0.008in]
  • 接点タイプ : 金メッキシルバー|銀
  • リリースフォース : 最小 0.20N [0.70oz]|最小 0.059N [0.212oz]|最小 0.08N [0.28oz]|最小 0.02N [0.07oz]|最小 0.15N [0.52oz]
  • 回路 : SPDT
  • 動作温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]|0°C~65°C [32°F~149°F]
  • 電圧 : 125 Vac|48 Vdc
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 0.49N [1.7oz]|最大 0.15N [0.53oz]|最大 0.54N [1.94oz]|最大 0.39N [1.4oz]|最大 0.88N [3.17oz]|最大 1.47N [5.3oz]
  • 絶縁耐力 : 1000 Vac (50 Hz~60 Hz)、接点間、端子~アース間、1分間
  • シリーズ名 : ZX
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH サブミニチュア、高さ 6.5mm x 幅 5.7 mm x 長さ 12.7 mm [高さ 0.26in x 幅 0.22in x 長さ 0.50in]
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 1.3 mm [最大0.051 in]|最大 3,0mm [0.118in]|0.30 mm [最大0.012 in]
  • 自由位置 (FP) : 最大 15.7mm [0.618in]|最大 21.1mm [0.831in]|最大 12.6mm [0.496in]|最大 8.6mm [0.339in]|最大 10.6mm [0.417in]
  • 締め付けトルク : 0.10Nm [0.9in lb]
  • アクチュエータ : シミュレーテッドローラーレバー|ストレートレバー|ピンプランジャー
  • 電気サービス寿命 : 最小 48Vdcでの抵抗負荷電流0.1Aで1,000,000回の動作|3A(125Vac)の抵抗負荷電流時に最低6,000回動作
  • ハウジング材料 : ポリアミド (ナイロン)
  • 取付け中心 : 6.5mm [0.256in]
  • 取付けねじサイズ : 2.3mm [0.091in] 平頭
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
5/24/2021
PDF 2.68 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ZX Series Product Photo
285.66 KB
6/1/2021
285.66 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
5/24/2021
PDF 2.68 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/24/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
ZX Series Product Photo
285.66 KB
6/1/2021
285.66 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/24/2021
PDF 136.3 KB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB