https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

アワーメータ

AC/DC アワーメータ - LMシリーズ

デジタル、バックライト付きメータ UL/CE IP67密閉型、耐衝撃性ケース 9 V〜64 V DC/AC(50 Hz〜500 Hz)の動作

Distributor Inventory

ハネウェルMCU(マイクロコントローラユニット)LCD(液晶ディスプレイ)アワーメータおよびカウンターであるLMシリーズは、通常は時間単位および10分の1時間単位で表示される、経過時間をモニタリングして記録するように設計された密閉型デジタル機器です。これらの装置は、機器の稼働時間または機器の使用回数を記録するために使用され、高価な機械またはシステムの適切な維持、保証クレームやレンタル使用のトラッキングを保証する、運輸アプリケーションでの潜在的な用途があります。このメンテナンスには、取り替え、変更、またはヘビーデューティ機器の部品、ベルト、フィルタ、オイルやエンジン、モーター、送風機などの動作状態のチェックが含まれます。

これらのデバイスは、お客様が必要とするアプリケーション内で長期にわたるデータ保持能力を提供するために、電源なしで最長40年分のメモリデータ保持機能を備ることができます。大型の 7 mm のディスプレイは読み取りを容易にし、バックライトのオプションと実行インジケータを提供します。耐久性向上のために設計されたIP67(前面)/IP66(後面)に適合したシーリング。また、アワーメータは、リセットの不具合に対する保護をお客様に提供するため、長いリセット時間を備えています。

LMシリーズは、お客様のロゴ、ハネウェルのロゴ、またはブラックフェイスに加え、数多くのカスタマイズ可能なベゼルオプションといった、カスタマイズオプションを提供しています。

その他

  • 取付け
    • 2本ねじ
  • 時間数
    • 0 ~ 99,999.9 時間
  • ボルトAC
    • 9 V〜64 V
  • 過渡電圧保護
    • 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性
  • 振動
    • 20g(SAE J1378に準拠)、10g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • モニタ
    • 0~99,999.9時間、バックライト付き
  • 端子
    • 2
    • 3
    • 4
    • 1/4inオスブレード
  • 認証規格
    • UL、CE
  • 温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 走行インジケータ
  • 衝撃
    • 55g(SAE J1378に準拠)、75g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • 外観
    • デラックス
  • 誘導スイッチング
  • ロゴ底部
    • 時間数
  • 消費電力
    • 12Vdcで0.8mA
  • 電圧
    • 9 V〜64 V
  • 製品タイプ
    • MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ
  • 番号サイズ
    • 7mm [0.28in]
  • シリーズ名
    • LM
  • レンズ
    • Lexan
  • 機能
    • アワーメータ
  • クォーツ精度
    • ±200 ppm/時
  • ベゼル
    • ブラック
  • 反転極性
  • ロゴ上部
    • ハネウェル
  • シーリング
    • IP67

その他

  • 取付け
    • 2本ねじ
  • 時間数
    • 0 ~ 99,999.9 時間
  • ボルトAC
    • 9 V〜64 V
  • 過渡電圧保護
    • 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性
  • 振動
    • 20g(SAE J1378に準拠)、10g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • モニタ
    • 0~99,999.9時間、バックライト付き
  • 端子
    • 2
    • 3
    • 4
    • 1/4inオスブレード
  • 認証規格
    • UL、CE
  • 温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 走行インジケータ
  • 衝撃
    • 55g(SAE J1378に準拠)、75g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • 外観
    • デラックス
  • 誘導スイッチング
  • ロゴ底部
    • 時間数
  • 消費電力
    • 12Vdcで0.8mA
  • 電圧
    • 9 V〜64 V
  • 製品タイプ
    • MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ
  • 番号サイズ
    • 7mm [0.28in]
  • シリーズ名
    • LM
  • レンズ
    • Lexan
  • 機能
    • アワーメータ
  • クォーツ精度
    • ±200 ppm/時
  • ベゼル
    • ブラック
  • 反転極性
  • ロゴ上部
    • ハネウェル
  • シーリング
    • IP67
  • ボルトAC : 9 V〜64 V
  • 過渡電圧保護 : 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性
  • 振動 : 20g(SAE J1378に準拠)、10g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • 取付け : 2本ねじ
  • モニタ : 0~99,999.9時間、バックライト付き
  • 端子 : 2|3|4|1/4inオスブレード
  • 認証規格 : UL、CE
  • 温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 走行インジケータ : 有
  • 衝撃 : 55g(SAE J1378に準拠)、75g(MIL-M-3917Dに準拠)
  • 外観 : デラックス
  • 誘導スイッチング : 有
  • ロゴ底部 : 時間数
  • 消費電力 : 12Vdcで0.8mA
  • 電圧 : 9 V〜64 V
  • 製品タイプ : MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ
  • 番号サイズ : 7mm [0.28in]
  • シリーズ名 : LM
  • 時間数 : 0 ~ 99,999.9 時間
  • レンズ : Lexan
  • 機能 : アワーメータ
  • クォーツ精度 : ±200 ppm/時
  • ベゼル : ブラック
  • 反転極性 : 有
  • ロゴ上部 : ハネウェル
  • シーリング : IP67
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
12/3/2020
PDF 1.45 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
カタログ
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
True Time Stamp - Hour Meters
350 KB
5/11/2021
PDF 350 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions
667.93 KB
5/11/2021
PDF 667.93 KB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter
875.87 KB
5/31/2021
PDF 875.87 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ac/dc Hour Meters - LM Series Product Photo
1.27 MB
5/11/2021
1.27 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree
887.51 KB
5/11/2021
887.51 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
12/3/2020
PDF 1.45 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree
887.51 KB
5/11/2021
887.51 KB
True Time Stamp - Hour Meters
350 KB
5/11/2021
PDF 350 KB
50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions
667.93 KB
5/11/2021
PDF 667.93 KB
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter
875.87 KB
5/31/2021
PDF 875.87 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
ac/dc Hour Meters - LM Series Product Photo
1.27 MB
5/11/2021
1.27 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Image
SKU
Description
alt
LM-HH3AS-H11
alt
LM-HHFAS-H11
alt
LM-HH2AS-H11