https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
Eストップスイッチ
Eストップスイッチ

Eストップスイッチ

ポジティブ接点の開閉。耐環境シールドを施した設計。UV resistant knob for outdoor use. 様々なノブカラー

ハネウェルのプッシュプル/Eストップスイッチは、頑強な耐環境シールを施したスライド式接触スイッチで、2つの回路を複数のコンビネーションに組み入れています。スライディング接点はスイッチノブが動作するときに正接点を開閉します。接点の閉鎖は、プッシュ位置で閉鎖される回路の両方、プル位置で閉鎖される回路の両方、または片方の閉鎖(もう一方は開放)で利用できます。デュアルOリング設計は、水分または他の汚染物から単離することにより、接点チャンバを保護します。