ハネウェルのキー&イグニッションスイッチは、カスタマイズが標準装備されています。ハネウェルの幅広い製品オプションにより、用途に合わせた特殊なキースイッチの構築が簡単にできます。複数のユニークなキーコード、モーメンタリ位置、端子および一体型のコネクタタイプ、UL-定格、各種回路構成といったオプション機能を設計に柔軟性をもたせるために使用できます。一貫性のあるブランディングを維持するために、ハネウェルは、カスタムロゴ付きのオーバーモールド成形キーを提供しています。これらのオプションは、広範な電気的定格および温度範囲と共に、成長しつづけるお客様のニーズを満たすために各スイッチで標準となっています。
これらの頑強で信頼性の高いスイッチは、埃や水分を接点チャンバに入れない能力によって、アプリケーションの信頼性を高め、シームレスな機器の動作およびコントロールを促進し、スイッチ寿命を延長します。2つ、3つ、4つの位置のキースイッチオプションが、特殊なアプリケーション設計に簡単に統合できます。