ターンシグナル
ターンシグナル
多目的、38mm、45mm、または55mmのコラム カスタマイズされたボタンとツイストグリップハンドル 3 V to 32 V. Sealed to IP67. オプション多数
専門技術を駆使した構造 カスタマイズされたソリューションです。ハネウェルのターンシグナルは、業界をリードする当社のシフト機を完全に補完するように構築されており、独立したユニットとしてマウントすることもできます。ワイパー速度やヘッドランプの制御とボタンから自動キャンセルオプションまで、さまざまな操作が可能です。さらに、それぞれのメカニズムが厳しい環境に耐える構造になっています。
その他
- アーク抑制付きソレノイド
- 12.8Vdcで2A
- シーリング
- IP67
- シリーズ名
- Hobbs ターンシグナル
- 取付け
- 右
- 左
- 左または右
- ライト
- ON/OFF
- フラッシャーおよびブレーキ
- ヘッドライト減光スイッチおよび追い越し時のフラッシュ
- ターンシグナル
- 有
- 動作電圧
- 3Vdc~32Vdc
- コラムサイズ
- 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]
- 45mm [1.77in]
- 55mm[2.17in]
- 電気接続
- ワイヤ
- 一体
その他
- アーク抑制付きソレノイド
- 12.8Vdcで2A
- シーリング
- IP67
- シリーズ名
- Hobbs ターンシグナル
- 取付け
- 右
- 左
- 左または右
- ライト
- ON/OFF
- フラッシャーおよびブレーキ
- ヘッドライト減光スイッチおよび追い越し時のフラッシュ
- ターンシグナル
- 有
- 動作電圧
- 3Vdc~32Vdc
- コラムサイズ
- 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]
- 45mm [1.77in]
- 55mm[2.17in]
- 電気接続
- ワイヤ
- 一体
- アーク抑制付きソレノイド : 12.8Vdcで2A
- シーリング : IP67
- シリーズ名 : Hobbs ターンシグナル
- 取付け : 右|左|左または右
- ライト : ON/OFF|フラッシャーおよびブレーキ|ヘッドライト減光スイッチおよび追い越し時のフラッシュ
- ターンシグナル : 有
- 動作電圧 : 3Vdc~32Vdc
- コラムサイズ : 38mm [1.5in]および45mm [1.77in]|45mm [1.77in]|55mm[2.17in]
- 電気接続 : ワイヤ|一体