https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

危険エリアリミットスイッチ

BXシリーズ

EAC UL. CSA。ATEX(CE) IEC Ex INMETRO。KOSHA NEPSI。IP67、NEMA 1、3、4、6、13. Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G

Distributor Inventory

MICRO SWITCH BX/BX2シリーズは、世界各地で、頑丈で耐久性のあるスイッチが必要とされる危険環境や爆発性環境でのアプリケーション用に設計されています。防爆スイッチに必要とされる要件を満たすため、スイッチハウジングの火炎通路は、スイッチ外で爆発を引き起こす危険がある、漏出した高温のガスや煙を保持、冷却するように設計されています。

機器または機械の設計、製造、取付け場所に関係なく、BXおよびBX2シリーズ製品は世界中の機関に対応しています。ハネウェルは2つのバージョンのBXシリーズスイッチを提供しています。標準BXシリーズはアルミニウム ハウジングを、BX2シリーズは316Lステンレス鋼ハウジングを特徴としています。

ステンレススチールハウジングでは、強力な腐食剤や、化学処理プラント、オフショア/沿岸サイト、およびその他の危険エリアに存在しがちな薬剤に曝露されるアプリケーションにおける腐食耐性が強化されています。どちらの製品も野外使用のためにウェザーシールドされており、爆発性ガス/埃などがある環境向けに設計されています。BX/BX2シリーズのすべての動作ヘッドは、90°単位で現場での調整が可能です。

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • サイドロータリー
    • トップローラープランジャー
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、3、4、6、13
  • 終端タイプ
    • 20mm コンジット
    • 0.75in - 14NPTコンジット
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class I Groups B、CとD、Div 1と2、Class II Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6 Gb、1 Ex d IIC T6 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH ウェザーシール、防爆リミットスイッチ/欧州およびグローバル認定
  • シリーズ名
    • BXスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 7°最大
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 5°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 15°最大
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • BX ノンプラグイン
  • オーバートラベル(OT)
    • 60°最小
    • 最小 4.83mm [0.190in]
  • 動作温度
    • -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • サイドロータリー
    • トップローラープランジャー
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、3、4、6、13
  • 終端タイプ
    • 20mm コンジット
    • 0.75in - 14NPTコンジット
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class I Groups B、CとD、Div 1と2、Class II Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6 Gb、1 Ex d IIC T6 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH ウェザーシール、防爆リミットスイッチ/欧州およびグローバル認定
  • シリーズ名
    • BXスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 7°最大
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 5°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 15°最大
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • BX ノンプラグイン
  • オーバートラベル(OT)
    • 60°最小
    • 最小 4.83mm [0.190in]
  • 動作温度
    • -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
  • シールド : 防爆
  • 承認 : Div 1と2、Class I Groups B、CとD、Div 1と2、Class II Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6 Gb、1 Ex d IIC T6 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH ウェザーシール、防爆リミットスイッチ/欧州およびグローバル認定
  • シリーズ名 : BXスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.51mm [0.020in]|7°最大|最大 0.38mm [0.015in]|5°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 1.78mm [0.070in]|15°最大
  • 供給電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格 : UL、CSA、ATEX(CE)、IEC Ex、INMETRO、KOSHA、NEPSI、EAC(Gost-R)
  • 電流定格 : 10 A(サーマル)
  • アクチュエータ : トッププランジャ|サイドロータリー|トップローラープランジャー
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ : BX ノンプラグイン
  • ハウジング材料 : アルミニウム
  • オーバートラベル(OT) : 60°最小|最小 4.83mm [0.190in]
  • 回路 : 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク|1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
  • 動作温度 : -40°C〜70°C [-40°F〜158°F]
  • 終端タイプ : 20mm コンジット|0.75in - 14NPTコンジット|0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング : IP67、NEMA 1、3、4、6、13
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
5/24/2021
PDF 5.72 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
5/24/2021
PDF 2.78 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.55 MB
5/24/2021
PDF 10.55 MB
規制情報
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
5/24/2021
PDF 2.78 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
5/24/2021
PDF 5.72 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.55 MB
5/24/2021
PDF 10.55 MB
Image
SKU
Description
alt
BX4A3K-1A
alt
BXA4L
alt
BX4C3K
alt
BX4A3K
alt
BXA3K
alt
BX4D3K
alt
BXC3K