https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

危険エリアリミットスイッチ

CXシリーズ

UL. CSA。ATEX(CE) IEC Ex INMETRO。IP66/67 1、NEMA、3、4X、4、6P、6、13. Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G

Distributor Inventory

MICRO SWITCH CXスイッチは、特に危険な環境での屋外使用向けに設計されています。当シリーズのエンクロージャは、内部爆発の圧力に耐える構造になっています。爆発したガスは火炎通路により冷却され、周囲ガスの最低安全動作温度よりも低い温度まで下がります。

MICRO SWITCH80CXシリーズスイッチは、海水その他の浸食性環境に耐性を持たせて設計された丈夫なブロンズハウジングに覆われています。腐食防止規定のNEMA 4X要件に適合。その他のCXスイッチが準拠しているNEMAエンクロージャ標準にも準拠。

本製品のOリング シールは、エンクロージャが雨の侵入を防止しますが、必要な火炎経路の外側にあるため、防爆要件も維持されます。特注でない限り、すべてのベーシックスイッチは、右回りおよび左回りで動作します。作動機構は、CWまたはCCW動作のみでフィールド調整できます。ツールは不要です。

その他

  • シールド
    • 防爆
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.25Nm [0.922lb ft]
    • 最大 0.50Nm [0.369lb ft]
  • 承認
    • Div 1 / 2、Class IGroups B、CとD、Div 1 / 2、Class II、Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 IP66 T85C
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • CX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 20°
    • 最小 10°
    • 25°最大
    • 10°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 30°最大
    • 15°最大
  • 供給電圧
    • 120 Vac
    • 120Vacまたは240V/125Vdc/250Vdc
    • 120Vac、240Vacまたは480Vac/125Vdc/250Vdc
  • 電流定格
    • 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • インダクタ 1A
    • 15Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • 10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • ハウジングタイプ
    • CX: 標準:145mm [5.71in]
    • CX: ショート:104mm [4.09in]
  • アクチュエータ
    • サイドロータリー
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料
    • ブロンズ
    • アルミニウム
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 90°
    • 最小 75°
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個
    • 2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個
    • 2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 3個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 4個
    • 2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 4個
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
    • -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.113N m [0.083lb ft]
  • 終端タイプ
    • 0.75in - 14NPTコンジット
  • シーリング
    • IP66/IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、13

その他

  • シールド
    • 防爆
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.25Nm [0.922lb ft]
    • 最大 0.50Nm [0.369lb ft]
  • 承認
    • Div 1 / 2、Class IGroups B、CとD、Div 1 / 2、Class II、Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 IP66 T85C
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • CX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 20°
    • 最小 10°
    • 25°最大
    • 10°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 30°最大
    • 15°最大
  • 供給電圧
    • 120 Vac
    • 120Vacまたは240V/125Vdc/250Vdc
    • 120Vac、240Vacまたは480Vac/125Vdc/250Vdc
  • 電流定格
    • 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • インダクタ 1A
    • 15Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • 10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • ハウジングタイプ
    • CX: 標準:145mm [5.71in]
    • CX: ショート:104mm [4.09in]
  • アクチュエータ
    • サイドロータリー
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料
    • ブロンズ
    • アルミニウム
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 90°
    • 最小 75°
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個
    • 2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個
    • 2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 3個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 4個
    • 2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個
    • 1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 4個
  • 動作温度
    • -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
    • -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
  • リリースフォース
    • 最小 0.113N m [0.083lb ft]
  • 終端タイプ
    • 0.75in - 14NPTコンジット
  • シーリング
    • IP66/IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、13
  • シールド : 防爆
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 1.25Nm [0.922lb ft]|最大 0.50Nm [0.369lb ft]
  • 承認 : Div 1 / 2、Class IGroups B、CとD、Div 1 / 2、Class II、Groups E、FとG、II 2 G Ex d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 IP66 T85C
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名 : CX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 20°|最小 10°|25°最大|10°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 30°最大|15°最大
  • 供給電圧 : 120 Vac|120Vacまたは240V/125Vdc/250Vdc|120Vac、240Vacまたは480Vac/125Vdc/250Vdc
  • 電流定格 : 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.|インダクタ 1A|15Aind./0.5A Res./0.25A Res.|10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.
  • 認証規格 : UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • ハウジングタイプ : CX: 標準:145mm [5.71in]|CX: ショート:104mm [4.09in]
  • アクチュエータ : サイドロータリー
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料 : ブロンズ|アルミニウム
  • オーバートラベル(OT) : 最小 90°|最小 75°
  • 回路 : 2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個|2NC 2NO DPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個|2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 1個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 3個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 2個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 4個|2NC 2NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、維持型、基本スイッチ 2個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 1個|1NC 1NO SPDT スナップ アクション、基本スイッチ 4個
  • 動作温度 : -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)|-25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
  • リリースフォース : 最小 0.113N m [0.083lb ft]
  • 終端タイプ : 0.75in - 14NPTコンジット
  • シーリング : IP66/IP67、NEMA 1、3、4、4X、6、6P、13
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/24/2021
PDF 2.74 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Regulatory Information
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
CX Series Product Photo
4.39 MB
6/1/2021
4.39 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/24/2021
PDF 2.74 MB
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
CX Series Product Photo
4.39 MB
6/1/2021
4.39 MB