https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

危険エリアリミットスイッチ

EXシリーズ

UL. CSA。ATEX(CE) IEC Ex INMETRO。NEMA 1。Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G

Distributor Inventory

MICRO SWITCH EXシリーズのスイッチ は、危険な場所での使用に適し、UL規格に準拠した最小のハウジングを備えています。EXシリーズスイッチのキャビティは、膨張性ガスが周囲の爆発性雰囲気の発火温度より低くなるよう冷却する設計が施されています。

EXシリーズは、最大20Aのスイッチング能力があり、取付けが簡単にできるように十分な配線スペースがあります。単極および双極コンジット開口部が用意されています。デュアルコンジット開口部は複数のスイッチの配線を介して利用できます。EXシリーズは、スイッチの4つの側面から取り付けることができます。

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • サイドロータリー
    • 手動
  • シーリング
    • NEMA 1
  • 終端タイプ
    • 0.91 m(3ft)リード線
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • インダクタ 1A
    • 10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.
    • 15Aind./0.5A Res./0.25A Res.
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO SPDT状態保持型
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
    • Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 7.78N [1.75 lb]
    • 2.22 N~5.56 N [0.5lb~1.25lb]
    • 最大 1.11N [2.5lb]
    • 3.61N~8,90N [0.81lb~2.0lb]
    • 最大 0.56N [2oz]
    • 3.34N~8.90N [0.75lb~2.0lb]
    • 最大 15.57N [3.5lb]
    • 2,22N~6,67N [0.5lb~1.5lb]
    • 最大 8.90N [2lb]
    • 12.2N [2.75lb]
    • 0.22Nm [31.25in/oz]
    • 最大 3.34N [0.75 lb]
    • 最大 13.34 N [3.0lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.23mm [0.009in]
    • 最大 0.3mm [0.012in](4°)
    • 最大 0.18 mm [0.007in](0.25°)
  • シリーズ名
    • EX
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.27mm [0.050in]
    • 最大 5.56mm [0.219in](8°)
  • 供給電圧
    • 125Vac、250Vac、480Vac/125Vdc/250Vdc
    • 125 Vac
    • 125Vac、250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO
    • UL、CSA、INMETRO
  • ハウジングタイプ
    • EX
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • IEC Ex
  • オーバートラベル(OT)
    • 最大 90°
    • 最小 3.18mm [0.125in]
    • 25°最大
  • 動作温度
    • -40°C〜71°C [-40°F〜160°F]
    • -40°C~204°C [-40°F~400°F]

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • サイドロータリー
    • 手動
  • シーリング
    • NEMA 1
  • 終端タイプ
    • 0.91 m(3ft)リード線
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.
    • インダクタ 1A
    • 10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.
    • 15Aind./0.5A Res./0.25A Res.
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO SPDT状態保持型
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
    • Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 7.78N [1.75 lb]
    • 2.22 N~5.56 N [0.5lb~1.25lb]
    • 最大 1.11N [2.5lb]
    • 3.61N~8,90N [0.81lb~2.0lb]
    • 最大 0.56N [2oz]
    • 3.34N~8.90N [0.75lb~2.0lb]
    • 最大 15.57N [3.5lb]
    • 2,22N~6,67N [0.5lb~1.5lb]
    • 最大 8.90N [2lb]
    • 12.2N [2.75lb]
    • 0.22Nm [31.25in/oz]
    • 最大 3.34N [0.75 lb]
    • 最大 13.34 N [3.0lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.23mm [0.009in]
    • 最大 0.3mm [0.012in](4°)
    • 最大 0.18 mm [0.007in](0.25°)
  • シリーズ名
    • EX
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 1.27mm [0.050in]
    • 最大 5.56mm [0.219in](8°)
  • 供給電圧
    • 125Vac、250Vac、480Vac/125Vdc/250Vdc
    • 125 Vac
    • 125Vac、250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 認証規格
    • UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO
    • UL、CSA、INMETRO
  • ハウジングタイプ
    • EX
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • IEC Ex
  • オーバートラベル(OT)
    • 最大 90°
    • 最小 3.18mm [0.125in]
    • 25°最大
  • 動作温度
    • -40°C〜71°C [-40°F〜160°F]
    • -40°C~204°C [-40°F~400°F]
  • シールド : 防爆
  • 承認 : Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb|Div 1と2、Class I、Groups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、F、G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 7.78N [1.75 lb]|2.22 N~5.56 N [0.5lb~1.25lb]|最大 1.11N [2.5lb]|3.61N~8,90N [0.81lb~2.0lb]|最大 0.56N [2oz]|3.34N~8.90N [0.75lb~2.0lb]|最大 15.57N [3.5lb]|2,22N~6,67N [0.5lb~1.5lb]|最大 8.90N [2lb]|12.2N [2.75lb]|0.22Nm [31.25in/oz]|最大 3.34N [0.75 lb]|最大 13.34 N [3.0lb]
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.23mm [0.009in]|最大 0.3mm [0.012in](4°)|最大 0.18 mm [0.007in](0.25°)
  • シリーズ名 : EX
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 1.27mm [0.050in]|最大 5.56mm [0.219in](8°)
  • 供給電圧 : 125Vac、250Vac、480Vac/125Vdc/250Vdc|125 Vac|125Vac、250Vac/125Vdc/250Vdc
  • 認証規格 : UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO|UL、CSA、INMETRO
  • 電流定格 : 20Aind./0.5A Res./0.25A Res.|インダクタ 1A|10A Ind./0.3A Res./0.15A Res.|15Aind./0.5A Res./0.25A Res.
  • ハウジングタイプ : EX
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • アクチュエータ : トッププランジャ|サイドロータリー|手動
  • UNSPSCコード : 39122213
  • IEC Ex : 有
  • ハウジング材料 : アルミニウム
  • オーバートラベル(OT) : 最大 90°|最小 3.18mm [0.125in]|25°最大
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション|2NC 2NO DPDTスナップアクション|1NC 1NO SPDT状態保持型
  • 動作温度 : -40°C〜71°C [-40°F〜160°F]|-40°C~204°C [-40°F~400°F]
  • 終端タイプ : 0.91 m(3ft)リード線|0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング : NEMA 1
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/24/2021
PDF 788.84 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/24/2021
PDF 140.77 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
規制情報
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
ケーススタディー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/24/2021
PDF 149.49 KB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
EX Series Product Photo
5 MB
6/1/2021
5 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/24/2021
PDF 788.84 KB
EX Series Product Photo
5 MB
6/1/2021
5 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/24/2021
PDF 149.49 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/24/2021
PDF 140.77 KB
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
EX-AR800
alt
EXD-Q26-2
alt
EXD-Q-3
alt
EX-AR420
alt
EX-AR16
alt
1EX1
alt
EXA-AR20
alt
EXA-AR62
alt
EX-Q400
alt
EXH-AR7