https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

危険エリアリミットスイッチ

GXSシリーズ

ATEX(CE) IEC Ex IP66。II 2 G Ex d IIC T6。II 2 D Ex tD A21 T85C

Distributor Inventory

GXSシリーズの防炎リミットスイッチは、危険な用途向けに特別に設計されています。GXSエンクロージャはエポキシシールで密封され、IP66の環境保護はIEC/EN 60529に適合しています。GXSシリーズは全般に、「爆発の可能性のある雰囲気内での使用を目的とした機器および防護システム」に関する欧州指令(ATEX指令、94/9/EC)に準拠しています。

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • トップローラープランジャー
    • トップローラーアーム
    • サイドロータリー
  • シーリング
    • IP66
  • 終端タイプ
    • 5mケーブル
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 電流定格
    • 5A(感熱式)
    • 4A
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • シールド
    • 防爆
  • 接点材料
  • 振動
    • 10g
  • 動作位置(OP)
    • 48.0mm [1.89in]
    • 最大 26°
    • 37.25mm [1.47in]
    • 35.0mm [1.38in]
    • 最大 29°
  • 認証規格
    • ATEX (CE)、IEC Ex
  • ハウジングタイプ
    • GXS
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • オーバートラベル(OT)
    • 最大 31.0mm [1.22in]
    • 最大 85°
    • 最大 75°
    • 最大 43.5mm [1.71in]
  • 衝撃
    • 50 g
  • リリースフォース
    • 最小 4.4Nm [450g]
  • 動作温度
    • -20°C〜75°C [4°F〜167°F]
    • -25°C〜75°C [35°F〜168°F]
  • ケーブル長
    • 5m
  • 承認
    • II 2GEx d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 T85C
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 16N [3.6lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • GXS
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.7mm [0.03in]
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 8°最大
    • 7°最大
  • 供給電圧
    • 240 Vac
    • 250 Vac

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • トップローラープランジャー
    • トップローラーアーム
    • サイドロータリー
  • シーリング
    • IP66
  • 終端タイプ
    • 5mケーブル
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 電流定格
    • 5A(感熱式)
    • 4A
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • シールド
    • 防爆
  • 接点材料
  • 振動
    • 10g
  • 動作位置(OP)
    • 48.0mm [1.89in]
    • 最大 26°
    • 37.25mm [1.47in]
    • 35.0mm [1.38in]
    • 最大 29°
  • 認証規格
    • ATEX (CE)、IEC Ex
  • ハウジングタイプ
    • GXS
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • オーバートラベル(OT)
    • 最大 31.0mm [1.22in]
    • 最大 85°
    • 最大 75°
    • 最大 43.5mm [1.71in]
  • 衝撃
    • 50 g
  • リリースフォース
    • 最小 4.4Nm [450g]
  • 動作温度
    • -20°C〜75°C [4°F〜167°F]
    • -25°C〜75°C [35°F〜168°F]
  • ケーブル長
    • 5m
  • 承認
    • II 2GEx d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 T85C
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 16N [3.6lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • GXS
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.7mm [0.03in]
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 8°最大
    • 7°最大
  • 供給電圧
    • 240 Vac
    • 250 Vac
  • シールド : 防爆
  • 接点材料 : 銀
  • 振動 : 10g
  • 動作位置(OP) : 48.0mm [1.89in]|最大 26°|37.25mm [1.47in]|35.0mm [1.38in]|最大 29°
  • 認証規格 : ATEX (CE)、IEC Ex
  • 電流定格 : 5A(感熱式)|4A
  • ハウジングタイプ : GXS
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • オーバートラベル(OT) : 最大 31.0mm [1.22in]|最大 85°|最大 75°|最大 43.5mm [1.71in]
  • 衝撃 : 50 g
  • リリースフォース : 最小 4.4Nm [450g]
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • 動作温度 : -20°C〜75°C [4°F〜167°F]|-25°C〜75°C [35°F〜168°F]
  • 終端タイプ : 5mケーブル
  • ケーブル長 : 5m
  • 承認 : II 2GEx d IIC T6、II 2 D Ex tDA21 T85C
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 16N [3.6lb]
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH 防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名 : GXS
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.7mm [0.03in]|最大 0.51mm [0.020in]|8°最大|7°最大
  • 供給電圧 : 240 Vac|250 Vac
  • アクチュエータ : トッププランジャ|トップローラープランジャー|トップローラーアーム|サイドロータリー
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • シーリング : IP66
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches
1.21 MB
5/24/2021
PDF 1.21 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch
740.95 KB
5/24/2021
PDF 740.95 KB
規制情報
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches
1.21 MB
5/24/2021
PDF 1.21 MB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch
740.95 KB
5/24/2021
PDF 740.95 KB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
GXE51A2B
alt
GXA51A1B
alt
GXA51A2B
alt
GXE51D
alt
GXE51C
LIMIT SWITCH
alt
GXA51B
alt
GXE51A1B
LIMIT SWITCH
alt
GXE51A4J
alt
GXE51B