https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

危険エリアリミットスイッチ

LSXシリーズ

UL. CSA。IP67、NEMA 1、3、4、6、13. Div 1 & 2: Class I: B、C、D、Division 1 / 2:Class II E、F、G

Distributor Inventory

MICRO SWITCH LSX危険区域スイッチは、有害な環境での使用を目的として設計されています。その頑丈なハウジングには一体型の火炎通路があることで、危険場所およびNEMA分類の雰囲気での使用が承認されています。これらの火炎通路が、内部膨張性ガスがハウジングを出る前に、外部雰囲気の点火温度より低い温度まで強制的に冷却させます。

LSXは、MICRO SWITCH BXシリーズ危険場所スイッチとのトラッキング互換性も備えています。オプションの取付けプレートは、標準HDLSシリーズ(ヘビーデューティーリミットスイッチ)と同様のトラッキングおよび取付けを提供します。

HDLS動作ヘッドと回路オプションの大半がLSXシリーズと併用できます。ロータリー作動式LSXシリーズ製品は、潜在的に危険な環境であるために、無点火アクチュエータを持つレバーと併用するよう設計されています。プランジャ作動式およびウォブル作動式製品であるLSXシリーズスイッチのその他のスタイルには、一体型無点火アクチュエータが組込まれています。

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • トッププランジャー - 調節可能
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー
    • トップロータリー
    • サイドローラープランジャー
    • サイドプランジャー
    • ウォブル
    • サイドプランジャー - 調整可能
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、3、4、6、および13
  • 終端タイプ
    • 0.75in - 14NPTコンジット
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 0.05A
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 1NC 1NO SPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class IGroups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、FとG
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.39N [5oz]
    • 最大0.28 Nm [2.5 in-lb]
    • 最大 0.19N m [1.7 in lb]
    • 最大 0.45Nm [4in lb]
    • 最大 17.79N [4lb]
    • 最大 2.78N [10oz]
    • 最大 26.69N [6lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • LSX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 10°最大
    • 12°最大
    • 最大 0.64mm [0.025in]
    • 4°最大
    • 空白スペース
    • 最大 1.14mm [0.045in]
    • 7°最大
    • 5°最大
    • 3°最大
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 30°最大
    • 35°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 18°最大
    • 15°最大
    • 最大 50.8mm [2in]
    • 9°最大
    • 65°最大
    • 25°最大
    • 第1ステップ=15° 第2ステップ=10°追加
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 250Vacおよび60Vdc
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • LSX 非プラグイン
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 4.83mm [0.190in]
    • 最小 100°
    • 66°最小
    • 60°最小
  • 動作温度
    • -29°C〜121°C [-20°F〜250°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
    • -12°C〜93°C [10°F〜200°F]
    • -29°C〜93°C [-20°F〜200°F]
    • -1°C〜121°C [30°F〜250°F]
    • -12°C〜121°C [10°F〜250°F]

その他

  • アクチュエータ
    • トッププランジャ
    • トッププランジャー - 調節可能
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー
    • トップロータリー
    • サイドローラープランジャー
    • サイドプランジャー
    • ウォブル
    • サイドプランジャー - 調整可能
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、3、4、6、および13
  • 終端タイプ
    • 0.75in - 14NPTコンジット
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • ハウジング材料
    • アルミニウム
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 0.05A
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 1NC 1NO SPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
  • シールド
    • 防爆
  • 承認
    • Div 1と2、Class IGroups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、FとG
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 1.39N [5oz]
    • 最大0.28 Nm [2.5 in-lb]
    • 最大 0.19N m [1.7 in lb]
    • 最大 0.45Nm [4in lb]
    • 最大 17.79N [4lb]
    • 最大 2.78N [10oz]
    • 最大 26.69N [6lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • LSX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
    • 10°最大
    • 12°最大
    • 最大 0.64mm [0.025in]
    • 4°最大
    • 空白スペース
    • 最大 1.14mm [0.045in]
    • 7°最大
    • 5°最大
    • 3°最大
    • 最大 0.51mm [0.020in]
    • 30°最大
    • 35°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 18°最大
    • 15°最大
    • 最大 50.8mm [2in]
    • 9°最大
    • 65°最大
    • 25°最大
    • 第1ステップ=15° 第2ステップ=10°追加
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 250Vacおよび60Vdc
  • 認証規格
    • UL, CSA
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • LSX 非プラグイン
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 4.83mm [0.190in]
    • 最小 100°
    • 66°最小
    • 60°最小
  • 動作温度
    • -29°C〜121°C [-20°F〜250°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
    • -12°C〜93°C [10°F〜200°F]
    • -29°C〜93°C [-20°F〜200°F]
    • -1°C〜121°C [30°F〜250°F]
    • -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
  • シールド : 防爆
  • 承認 : Div 1と2、Class IGroups B、CとD、Div 1と2、Class II、Groups E、FとG
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 1.39N [5oz]|最大0.28 Nm [2.5 in-lb]|最大 0.19N m [1.7 in lb]|最大 0.45Nm [4in lb]|最大 17.79N [4lb]|最大 2.78N [10oz]|最大 26.69N [6lb]
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH 天気封入型、防爆リミットスイッチ
  • シリーズ名 : LSX
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.38mm [0.015in]|10°最大|12°最大|最大 0.64mm [0.025in]|4°最大|空白スペース|最大 1.14mm [0.045in]|7°最大|5°最大|3°最大|最大 0.51mm [0.020in]|30°最大|35°最大
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 18°最大|15°最大|最大 50.8mm [2in]|9°最大|65°最大|25°最大|第1ステップ=15° 第2ステップ=10°追加|最大 1.78mm [0.070in]|25.4 mm [1.0 in]|最大 2.54mm [0.10in]
  • 供給電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc|250Vacおよび60Vdc
  • 認証規格 : UL, CSA
  • 電流定格 : 10 A(サーマル)|0.05A
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • アクチュエータ : トッププランジャ|トッププランジャー - 調節可能|トップローラープランジャー|サイドロータリー|トップロータリー|サイドローラープランジャー|サイドプランジャー|ウォブル|サイドプランジャー - 調整可能
  • ハウジングタイプ : LSX 非プラグイン
  • ハウジング材料 : アルミニウム
  • オーバートラベル(OT) : 最小 4.83mm [0.190in]|最小 100°|66°最小|60°最小
  • 動作温度 : -29°C〜121°C [-20°F〜250°F]|-40°C〜121°C [-40°F〜250°F]|-12°C〜93°C [10°F〜200°F]|-29°C〜93°C [-20°F〜200°F]|-1°C〜121°C [30°F〜250°F]|-12°C〜121°C [10°F〜250°F]
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ|2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーキ|1NC 1NO SPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ|2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク|2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ|2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
  • 終端タイプ : 0.75in - 14NPTコンジット|0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング : IP67、NEMA 1、3、4、6、および13
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
12/3/2020
PDF 3.15 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
12/3/2020
PDF 379.96 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/10/2021
PDF 2.85 MB
規制情報
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
12/3/2020
PDF 529.26 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
12/3/2020
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
12/3/2020
PDF 24.3 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
LSX Series Product Photo
538.46 KB
5/11/2021
538.46 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
12/3/2020
PDF 3.15 MB
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
12/3/2020
PDF 379.96 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
12/3/2020
PDF 529.26 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
12/3/2020
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
12/3/2020
PDF 24.3 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/10/2021
PDF 2.85 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
LSX Series Product Photo
538.46 KB
5/11/2021
538.46 KB
Image
SKU
Description
alt
LSXJ3K-7A
alt
LSXN4L
alt
LSXYBB3K
alt
LSXA3K
alt
LSXJ4L-7A
alt
LSXYMB4N
alt
LSXA4L-2C
alt
LSXYPB3K
alt
LSXR3K
alt
LSXA3K5