https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用リミットスイッチ

GLAシリーズ

Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン IP67シーリング、30 x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証

Distributor Inventory

ハネウェルのMICRO SWITCH GLA リミットスイッチシリーズは、グローバルなEN50041標準に準拠し、世界中のアプリケーションに適しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 接点材料
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 26°
    • 4.2mm [0.165in]
    • 18°
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP)
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
    • 48.0mm [1.89in]
  • 認証規格
    • UL/CSA(米国/カナダ)、CE(ヨーロッパ)、CCC(アジア太平洋)<sup>1</sup>、IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2に適合<br /> <sub><sup>1</sup>CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。</sub>
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 1mA~100mA
  • ハウジングタイプ
    • EN 50041
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 59°
    • 9.0mm [0.35in]
    • 4.5mm [0.18in]
  • 回路
    • 2NC 2NOスナップアクションシーケンス
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 2NC スローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • PF1/2
    • PF1/2、金接点
    • PG13.5
    • 20 mm
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 330Nm [2.90in lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 0.1N [0.90inlb]
    • 16.0N [3.60lb]
    • 9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 0.9mm [0.035in]
    • 12°最大
    • 最大 1.7mm [0.067in]
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 最大 500Vacおよび250Vdc
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー
    • 揺動&nbsp;- 猫ひげ線タイプ
    • ウォブル&nbsp;- コイルバネ
    • トッププランジャ
    • トップローラーアーム
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、13
    • IP67。NEMA 1、4、12、13

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 接点材料
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 26°
    • 4.2mm [0.165in]
    • 18°
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP)
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
    • 48.0mm [1.89in]
  • 認証規格
    • UL/CSA(米国/カナダ)、CE(ヨーロッパ)、CCC(アジア太平洋)<sup>1</sup>、IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2に適合<br /> <sub><sup>1</sup>CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。</sub>
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 1mA~100mA
  • ハウジングタイプ
    • EN 50041
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 59°
    • 9.0mm [0.35in]
    • 4.5mm [0.18in]
  • 回路
    • 2NC 2NOスナップアクションシーケンス
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 2NC スローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • PF1/2
    • PF1/2、金接点
    • PG13.5
    • 20 mm
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 330Nm [2.90in lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 0.1N [0.90inlb]
    • 16.0N [3.60lb]
    • 9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 0.9mm [0.035in]
    • 12°最大
    • 最大 1.7mm [0.067in]
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 最大 500Vacおよび250Vdc
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー
    • 揺動&nbsp;- 猫ひげ線タイプ
    • ウォブル&nbsp;- コイルバネ
    • トッププランジャ
    • トップローラーアーム
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、13
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • シールド : 産業機器
  • 接点材料 : 金
  • 予想機械寿命 : 1500万回
  • 振動 : 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 26°|4.2mm [0.165in]|18°|最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP) : 26°|35.0mm [1.38in]|48.0mm [1.89in]
  • 認証規格 : UL/CSA(米国/カナダ)、CE(ヨーロッパ)、CCC(アジア太平洋)1、IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2に適合
    1CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。
  • 電流定格 : 10 A(サーマル)|1mA~100mA
  • ハウジングタイプ : EN 50041
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • 衝撃 : 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT) : 59°|9.0mm [0.35in]|4.5mm [0.18in]
  • 回路 : 2NC 2NOスナップアクションシーケンス|1NC 1NO SPDTスナップアクション|2NC 2NO DPDTスナップアクション|2NC スローアクション|1NC 1NO スローアクション BBM|1NC 1NO スローアクション MBB
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ : 0.5in-14NPTコンジット|PF1/2|PF1/2、金接点|PG13.5|20 mm
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 330Nm [2.90in lb]|0.330Nm [2.90in lb]|0.1N [0.90inlb]|16.0N [3.60lb]|9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ : EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 0.9mm [0.035in]|8°|12°最大|最大 1.7mm [0.067in]
  • シリーズ名 : GLS DIN
  • 供給電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc|最大 500Vacおよび250Vdc|1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc|最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ : トップローラープランジャー|サイドロータリー|揺動 - 猫ひげ線タイプ|ウォブル - コイルバネ|トッププランジャ|トップローラーアーム
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • シーリング : IP67、NEMA 1、13|IP67。NEMA 1、4、12、13
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GLA Series Product Photo
1.34 MB
6/1/2021
1.34 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
GLA Series Product Photo
1.34 MB
6/1/2021
1.34 MB