https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用リミットスイッチ

GLCシリーズ

Min-Din EN50047 mounting. メタル ハウジング IP66シーリング、20mm~22mmの取り付け穴 UL/CSA/CE/CCC認証

Distributor Inventory

ハネウェルのMICRO SWITCH GLSミニチュア リミットスイッチファミリは、グローバルソリューション向けの幅広い製品を提供しています。頑丈で高信頼性のリミットスイッチは、数多くの工業アプリケーション、農業用機器、輸送機器、耐環境シールを施した(IP および NEMA)スイッチが必要なその他のアプリケーションに適しています。

コンパクトハウジングは、スペースが限られている機器で理想的なことがよくあります。広範な製品レンジは、金属ハウジング(GLC)プラスチックハウジング(GLD)、EN50047に対応した取り付けの3コンジット金属ハウジング(GLE)の3種類のハウジングタイプで使用できます。

広範なアクチュエータ、接点ブロック、コンジット/接続性オプションが品揃えを充実させています。今日の要求の厳しいロジックレベル制御の時代では、PLC やその他のロジックレベルデバイスとのインターフェイスに、電気機械式スイッチが 頻繁に使用されます。GLSリミットスイッチは、標準スイッチ用の金メッキ接点のオプションを提供しています。このオプションは、ロジックレベル アプリケーションのスイッチの信頼性を高めます。

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 接点材料
  • 予想機械寿命
    • 1000万回
    • 1500万回
    • 500万回
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 3.45mm [0.14in]
    • 3.0 mm [0.12in]
    • 26°
    • 16°
  • 動作位置(OP)
    • 35.8mm [1.14in]
    • 28.0mm [1.10in]
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 1mA~100mA
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508、UL746-C
    • グローバルアプリケーション用認定済み:CE(ヨーロッパ)、UL/CSA(米国/カナダ)、CCC(アジア太平洋)<sup>1</sup>、CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1、CSAC22.2 #14、UL 508;CCC<sup>1</sup>GB14048.5、EN45545-2(GLC/GLE)に適合<br /> <sub><sup>1</sup>CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。</sub>
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50047
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 5.2mm [0.205in]
    • 最小 3.0mm [0.118in]
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC スローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 2NOスローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
  • 終端タイプ
    • PG13.5
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • PF1/2、金接点
    • 20 mm
    • PF1/2
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 16.0N [3.60lb]
    • 11.0N [2.4lb]
    • 0.12N m [1.10in lb]
    • 1.3N [0.29lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.3mm [0.19in]
    • 10°最大
    • 0.9mm [0.035in]
    • 11.5°
  • シリーズ名
    • GLS MIN-DIN
  • 供給電圧
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ
    • サイドロータリー
    • トッププランジャ
    • 揺動&nbsp;- 猫ひげ線タイプ
    • ウォブル&nbsp;- コイルバネ
    • トップローラープランジャー
    • トップローラーアーム
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
    • IP66、NEMA 1、13
    • IP66、NEMA 1、4、12、13
    • IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13
    • IP67、NEMA 1、13

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 接点材料
  • 予想機械寿命
    • 1000万回
    • 1500万回
    • 500万回
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 3.45mm [0.14in]
    • 3.0 mm [0.12in]
    • 26°
    • 16°
  • 動作位置(OP)
    • 35.8mm [1.14in]
    • 28.0mm [1.10in]
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
    • 1mA~100mA
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508、UL746-C
    • グローバルアプリケーション用認定済み:CE(ヨーロッパ)、UL/CSA(米国/カナダ)、CCC(アジア太平洋)<sup>1</sup>、CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1、CSAC22.2 #14、UL 508;CCC<sup>1</sup>GB14048.5、EN45545-2(GLC/GLE)に適合<br /> <sub><sup>1</sup>CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。</sub>
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50047
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 5.2mm [0.205in]
    • 最小 3.0mm [0.118in]
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 2NC スローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 2NOスローアクション
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
  • 終端タイプ
    • PG13.5
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • PF1/2、金接点
    • 20 mm
    • PF1/2
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 16.0N [3.60lb]
    • 11.0N [2.4lb]
    • 0.12N m [1.10in lb]
    • 1.3N [0.29lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 1.3mm [0.19in]
    • 10°最大
    • 0.9mm [0.035in]
    • 11.5°
  • シリーズ名
    • GLS MIN-DIN
  • 供給電圧
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
    • 最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ
    • サイドロータリー
    • トッププランジャ
    • 揺動&nbsp;- 猫ひげ線タイプ
    • ウォブル&nbsp;- コイルバネ
    • トップローラープランジャー
    • トップローラーアーム
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
    • IP66、NEMA 1、13
    • IP66、NEMA 1、4、12、13
    • IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13
    • IP67、NEMA 1、13
  • シールド : 産業機器
  • 接点材料 : 金
  • 予想機械寿命 : 1000万回|1500万回|500万回
  • 振動 : 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 3.45mm [0.14in]|3.0 mm [0.12in]|26°|16°
  • 動作位置(OP) : 35.8mm [1.14in]|28.0mm [1.10in]
  • 電流定格 : 10 A(サーマル)|1mA~100mA
  • 認証規格 : UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508、UL746-C|グローバルアプリケーション用認定済み:CE(ヨーロッパ)、UL/CSA(米国/カナダ)、CCC(アジア太平洋)1、CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1、CSAC22.2 #14、UL 508;CCC1GB14048.5、EN45545-2(GLC/GLE)に適合
    1CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズのスイッチには付属していません。これらの地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じて提供いたします。
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ : EN50047
  • 衝撃 : 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT) : 5.2mm [0.205in]|最小 3.0mm [0.118in]
  • 動作温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]|-25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション|2NC スローアクション|1NC 1NO スローアクション BBM|2NOスローアクション|1NC 1NO スローアクション MBB
  • 終端タイプ : PG13.5|0.5in-14NPTコンジット|PF1/2、金接点|20 mm|PF1/2
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 16.0N [3.60lb]|11.0N [2.4lb]|0.12N m [1.10in lb]|1.3N [0.29lb]
  • 製品タイプ : EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 1.3mm [0.19in]|10°最大|0.9mm [0.035in]|11.5°
  • シリーズ名 : GLS MIN-DIN
  • 供給電圧 : 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc|最大 300Vac/250Vdc
  • アクチュエータ : サイドロータリー|トッププランジャ|揺動 - 猫ひげ線タイプ|ウォブル - コイルバネ|トップローラープランジャー|トップローラーアーム
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト|プラスチック
  • シーリング : IP67。NEMA 1、4、12、13|IP66、NEMA 1、13|IP66、NEMA 1、4、12、13|IP66、IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)12、13|IP67、NEMA 1、13
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
PDF 5.75 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GLC Series Product Photo
642.79 KB
6/1/2021
642.79 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
PDF 5.75 MB
GLC Series Product Photo
642.79 KB
6/1/2021
642.79 KB