https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用リミットスイッチ

GLHシリーズ

Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン LEDパイロットランプ2個 IP67、30mm x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証

Distributor Inventory

ハネウェルのMICRO SWITCH GLFリミットスイッチシリーズは、EN50041規格に準拠して設計されており、LED 2個を備えたメタル製のノンプラグインボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。

スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 16.0N [3.60lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 12°最大
    • 最大 1.7mm [0.067in]
    • 0.6mm [0.024in]
    • 0.9mm [0.035in]
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 26°
    • 4.2mm [0.165in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP)
    • 61.0mm [2.40in]
    • 28.0mm [1.10in]
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
  • 供給電圧
    • 18 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • 電流定格
    • 1mA~100mA
    • 10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50041+2 LED
  • アクチュエータ
    • ウォブル - コイルバネ
    • サイドロータリー
    • トップローラーアーム
    • トッププランジャ
    • トップローラープランジャー
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 59°
    • 4.5mm [0.18in]
    • 最小 3.0mm [0.118in]
    • 9.0mm [0.35in]
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 2NC スローアクション
  • 終端タイプ
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2、金接点
    • 20 mm
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 16.0N [3.60lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 12°最大
    • 最大 1.7mm [0.067in]
    • 0.6mm [0.024in]
    • 0.9mm [0.035in]
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 26°
    • 4.2mm [0.165in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP)
    • 61.0mm [2.40in]
    • 28.0mm [1.10in]
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
  • 供給電圧
    • 18 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • 電流定格
    • 1mA~100mA
    • 10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50041+2 LED
  • アクチュエータ
    • ウォブル - コイルバネ
    • サイドロータリー
    • トップローラーアーム
    • トッププランジャ
    • トップローラープランジャー
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 59°
    • 4.5mm [0.18in]
    • 最小 3.0mm [0.118in]
    • 9.0mm [0.35in]
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO スローアクション MBB
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション
    • 1NC 1NO スローアクション BBM
    • 2NC スローアクション
  • 終端タイプ
    • PF1/2
    • PG13.5
    • PF1/2、金接点
    • 20 mm
    • 0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • シールド : 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 16.0N [3.60lb]|0.330Nm [2.90in lb]|9.5N [2.10lb]
  • 製品タイプ : EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 12°最大|最大 1.7mm [0.067in]|0.6mm [0.024in]|0.9mm [0.035in]
  • 予想機械寿命 : 1500万回
  • シリーズ名 : GLS DIN
  • 振動 : 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 26°|4.2mm [0.165in]|最大 2.54mm [0.10in]
  • 動作位置(OP) : 61.0mm [2.40in]|28.0mm [1.10in]|26°|35.0mm [1.38in]
  • 供給電圧 : 18 Vdc ~ 30 Vdc
  • 認証規格 : UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508|UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • 電流定格 : 1mA~100mA|10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード : 39122213
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジングタイプ : EN50041+2 LED
  • アクチュエータ : ウォブル - コイルバネ|サイドロータリー|トップローラーアーム|トッププランジャ|トップローラープランジャー|揺動 - 猫ひげ線タイプ
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃 : 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT) : 59°|4.5mm [0.18in]|最小 3.0mm [0.118in]|9.0mm [0.35in]
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション|1NC 1NO スローアクション MBB|2NC 2NO DPDTスナップアクション|1NC 1NO スローアクション BBM|2NC スローアクション
  • 終端タイプ : PF1/2|PG13.5|PF1/2、金接点|20 mm|0.5in-14NPTコンジット
  • シーリング : IP67。NEMA 1、4、12、13
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GLH Series Product Photo
187.08 KB
6/1/2021
187.08 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
5/24/2021
PDF 1.07 MB
GLH Series Product Photo
187.08 KB
6/1/2021
187.08 KB