https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

ヘビーデューティーリミットスイッチ

HDLSフルポットシリーズ

頑丈な金属製、エポキシ密閉型ハウジング ノンプラグイン NEMA 1、3、4、6、6P、12、13シーリング、30mm x 60mmの取付けセンター UL/CSA認証

Distributor Inventory

完全樹脂封入型 MICRO SWITCH HDLSヘビーデューティ リミットスイッチは、基本的なスイッチの空洞をエポキシ樹脂で密閉することで、過酷な環境でもさらに高い保護を提供します。このスイッチはノンプラグインHDLSと同じですが、唯一の違いは、コンジット入口の他にスイッチキャビティにエポキシが充填されていることです。完全に樹脂封止されたHDLSスイッチは、スイッチにはケーブルまたはコネクタによってリードが事前配線されています。

  • 食品&飲料環境での洗い流しおよび過酷な機械ツール環境に耐える優れたシール能力
  • ダイアフラムシール
  • 12inのSTOOW-Aケーブル(他の長さも利用可能)またはコネクタバージョン
  • ケーブルバージョン:NEMA 1、6、6P、12
  • コネクタバージョン:NEMA 1、6、6P、12、13
  • すべてフルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
  • UL、CSA、CE、CCC

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 17.79N [4lb]
    • 最大 0.19Nm [1.7in lb]
    • 最大 1.39N [5oz]
    • 最大 1.95N [7oz]
    • 最大 26.69N [最大 6lb]
    • 最大 2.78N [10oz]
    • 最大 0.45Nm [4in lb]
    • 最大 0.28N [2.5in lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 耐環境樹脂封止リミットスイッチ
    • MICRO SWITCH 耐環境リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • HDLS - 樹脂封止
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
    • 25°最大
    • 38 mm [1.5 in]
    • 15°最大
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 第1極 最大 15°、第2極 追加最大 10°
    • 18°
    • 9°最大
    • 65°最大
    • 51mm [2in]
    • 5°最大
  • 動作位置(OP)
    • 55.9mm [2.20in]
  • 供給電圧
    • 最大 300Vac/250Vdc
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1、EN60947-5-1
  • 電流定格
    • 7A(感熱式)
    • 4A(感熱式)
    • 6A(感熱式)
    • 10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • アクチュエータ
    • トッププランジャー - 調節可能
    • サイドプランジャー - 調整可能
    • トッププランジャ
    • サイドローラープランジャー
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
    • トップローラープランジャー
    • ワブル - ケーブル
    • 揺動 - プラスチックロッド
    • トップロータリー
    • サイドプランジャー
    • サイドロータリー
    • ウォブル - コイルバネ
  • ハウジングタイプ
    • HDLSノンプラグイン
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 4.8mm [0.19in]
  • 動作温度
    • -1°C~105°C [30°F~221°F]
    • -29°C~93°C [-20°F~200°F]
    • -12°C~105°C [10°F~221°F]
    • -1°C~121°C [30°F~250°F]
    • -29°C~121°C [-20°F~250°F]
    • -12 °C ~ 121 °C [10 °F ~ 250 °F]
    • -1°C~100°C [30°F~212°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 1NC 1NO SPDT維持、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレイク
  • 終端タイプ
    • 30ft ケーブル
    • 20ft ケーブル
    • 5ピンコネクタ
    • 6ft ケーブル
    • 9ピンコネクタ
    • 4ピンマイクロコネクタ
    • 5ピン ミニコネクタ
    • 9ピン ミニコネクタ
    • 12ft ケーブル
  • シーリング
    • NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
    • NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13

その他

  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 最大 17.79N [4lb]
    • 最大 0.19Nm [1.7in lb]
    • 最大 1.39N [5oz]
    • 最大 1.95N [7oz]
    • 最大 26.69N [最大 6lb]
    • 最大 2.78N [10oz]
    • 最大 0.45Nm [4in lb]
    • 最大 0.28N [2.5in lb]
  • 製品タイプ
    • MICRO SWITCH 耐環境樹脂封止リミットスイッチ
    • MICRO SWITCH 耐環境リミットスイッチ
  • シリーズ名
    • HDLS - 樹脂封止
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 0.38mm [0.015in]
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 2.54mm [0.10in]
    • 25°最大
    • 38 mm [1.5 in]
    • 15°最大
    • 最大 1.78mm [0.070in]
    • 第1極 最大 15°、第2極 追加最大 10°
    • 18°
    • 9°最大
    • 65°最大
    • 51mm [2in]
    • 5°最大
  • 動作位置(OP)
    • 55.9mm [2.20in]
  • 供給電圧
    • 最大 300Vac/250Vdc
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1、EN60947-5-1
  • 電流定格
    • 7A(感熱式)
    • 4A(感熱式)
    • 6A(感熱式)
    • 10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • アクチュエータ
    • トッププランジャー - 調節可能
    • サイドプランジャー - 調整可能
    • トッププランジャ
    • サイドローラープランジャー
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
    • トップローラープランジャー
    • ワブル - ケーブル
    • 揺動 - プラスチックロッド
    • トップロータリー
    • サイドプランジャー
    • サイドロータリー
    • ウォブル - コイルバネ
  • ハウジングタイプ
    • HDLSノンプラグイン
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • オーバートラベル(OT)
    • 最小 4.8mm [0.19in]
  • 動作温度
    • -1°C~105°C [30°F~221°F]
    • -29°C~93°C [-20°F~200°F]
    • -12°C~105°C [10°F~221°F]
    • -1°C~121°C [30°F~250°F]
    • -29°C~121°C [-20°F~250°F]
    • -12 °C ~ 121 °C [10 °F ~ 250 °F]
    • -1°C~100°C [30°F~212°F]
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • 回路
    • 2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク
    • 1NC 1NO SPDT維持、スナップアクション、ダブルブレーク
    • 2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレイク
  • 終端タイプ
    • 30ft ケーブル
    • 20ft ケーブル
    • 5ピンコネクタ
    • 6ft ケーブル
    • 9ピンコネクタ
    • 4ピンマイクロコネクタ
    • 5ピン ミニコネクタ
    • 9ピン ミニコネクタ
    • 12ft ケーブル
  • シーリング
    • NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
    • NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13
  • シールド : 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 最大 17.79N [4lb]|最大 0.19Nm [1.7in lb]|最大 1.39N [5oz]|最大 1.95N [7oz]|最大 26.69N [最大 6lb]|最大 2.78N [10oz]|最大 0.45Nm [4in lb]|最大 0.28N [2.5in lb]
  • 製品タイプ : MICRO SWITCH 耐環境樹脂封止リミットスイッチ|MICRO SWITCH 耐環境リミットスイッチ
  • シリーズ名 : HDLS - 樹脂封止
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 0.38mm [0.015in]
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 25.4 mm [1.0 in]|最大 2.54mm [0.10in]|25°最大|38 mm [1.5 in]|15°最大|最大 1.78mm [0.070in]|第1極 最大 15°、第2極 追加最大 10°|18°|9°最大|65°最大|51mm [2in]|5°最大
  • 動作位置(OP) : 55.9mm [2.20in]
  • 供給電圧 : 最大 300Vac/250Vdc|最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格 : UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1、EN60947-5-1
  • 電流定格 : 7A(感熱式)|4A(感熱式)|6A(感熱式)|10 A(サーマル)
  • UNSPSCコード : 39122213
  • アクチュエータ : トッププランジャー - 調節可能|サイドプランジャー - 調整可能|トッププランジャ|サイドローラープランジャー|揺動 - 猫ひげ線タイプ|トップローラープランジャー|ワブル - ケーブル|揺動 - プラスチックロッド|トップロータリー|サイドプランジャー|サイドロータリー|ウォブル - コイルバネ
  • ハウジングタイプ : HDLSノンプラグイン
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • オーバートラベル(OT) : 最小 4.8mm [0.19in]
  • 動作温度 : -1°C~105°C [30°F~221°F]|-29°C~93°C [-20°F~200°F]|-12°C~105°C [10°F~221°F]|-1°C~121°C [30°F~250°F]|-29°C~121°C [-20°F~250°F]|-12 °C ~ 121 °C [10 °F ~ 250 °F]|-1°C~100°C [30°F~212°F]|-40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • 回路 : 2NC 2NO DPDTセンターニュートラル、スナップアクション、ダブルブレーク|2NC 2NO DPDTシーケンシャル、スナップアクション、ダブルブレーク|2NC 2NO DPDT接触維持型、スナップアクション、ダブルブレーキ|1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーク|2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレーク|1NC 1NO SPDT維持、スナップアクション、ダブルブレーク|2NC 2NO DPDTスナップアクション、ダブルブレイク
  • 終端タイプ : 30ft ケーブル|20ft ケーブル|5ピンコネクタ|6ft ケーブル|9ピンコネクタ|4ピンマイクロコネクタ|5ピン ミニコネクタ|9ピン ミニコネクタ|12ft ケーブル
  • シーリング : NEMA 1、3、4、6、6P、12、13|NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/24/2021
PDF 61.38 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Catalog
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied
539.5 KB
5/24/2021
PDF 539.5 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series)
9.65 MB
5/24/2021
PDF 9.65 MB
White Paper
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/24/2021
PDF 1.38 MB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HDLS Fully Potted Series Product Photo
865.49 KB
6/1/2021
865.49 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/24/2021
PDF 61.38 KB
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied
539.5 KB
5/24/2021
PDF 539.5 KB
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series)
9.65 MB
5/24/2021
PDF 9.65 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/24/2021
PDF 1.38 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
HDLS Fully Potted Series Product Photo
865.49 KB
6/1/2021
865.49 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB