ミニチュアリミットスイッチ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
ミニチュアリミットスイッチ
ミニチュアリミットスイッチ

ミニチュアリミットスイッチ

シリーズは、コンパクトスイッチサイズ、ブート/非密閉アクチュエータ、複数の構成、およびスナップアクション、ポジティブブレーク接点を揃えています。

ハネウェルのミニチュア リミットスイッチは、それぞれユニークなハウジングおよび動作特性を持つ6つのスイッチシリーズを特長としています。近代産業のOEM用に設計されたミニチュア&コンパクトパッケージサイズは、スペースが限られたアプリケーションに理想的です。取付けパターンは、世界的に最も利用されている取付け基準を満たします。これらのシリーズは、様々なアクチュエータ&接続スタイルを含め、ユーザに多くのオプションを提供します。スローアクションとスナップアクション回路の両方で利用できるため、設計の柔軟性がさらに強化されます。直動接点は、作動したときにNC接点を開くように設計されています。