https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ

20,5 mm x 30,5 mm パネル領域。スナップイン、ストリップ、マトリクス、PCB、サブパネル。白熱灯、LED、ネオンランプ。最大10 A. UL、CSA承認

ハネウェルMICRO SWITCH AMLシリーズ スイッチでは、5つのマーキングサイズ、4つのボタン高、フルまたは分割セクションディスプレイ、白熱灯、LED、ネオン (AMLシリーズのみ) のいずれかによる照明が選択できます。異なる機能を搭載し、オペレータ効率が向上 便利な配線またはPC終端のために、すべての終端の深さはどれも同じ浅さ(43,1mm [1.7in])。