https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

コンパクトおよび標準セーフティスイッチ

GSSシリーズ

EN50041およびEN50047取り付け グローバルスタンダード 金属製またはプラスチック製のハウジング UL、CSA、CE、SIL3 銀&金接点

Distributor Inventory

ハネウェルのGSSシリーズの電気機械式安全スイッチは、EN50041または50047規格に準拠して設計されたさまざまなグループの安全スイッチで構成されています。GSSシリーズスイッチは、グローバル アプリケーション用に機関の認証を受けています。ポジティブオープニング ノーマルクローズ接点を特長とします。

スイッチの本体色は赤色であり、安全性アプリケーション用のスイッチであることを簡単に識別できます。スイッチは安全性アプリケーション用に設計されていますが、これらのスイッチは安全性アプリケーション以外にも適用できます。GSAシリーズ メタルリミットスイッチは、EN50041 規格に適合して設計され、30×60mm 取付けパターンを有します。最大4個の接点および様々なアクチュエータ ヘッドが利用でき、GSAシリーズ リミットスイッチは、広範なアプリケーションに適しています。

その他

  • スイッチタイプ
    • 3NC/1NO 直接操作、スローアクション、BBM
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
    • 4NC 直接操作、スローアクション
  • アクチュエータ
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー、メタルローラー
    • トップピンプランジャー
  • 終端タイプ
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP66、NEMA 1、4、12、13、EN60529
    • IP66、NEMA 1、12、13、EN60529
    • IP67、NEMA 1、4、12、13、EN60529
  • 接点材料
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • セーフティリミットスイッチ
  • シリーズ名
    • GSS
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
    • 1000万回
    • 100万回
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、SIL3 認定
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50047互換
    • EN50041
    • EN50047
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc

その他

  • スイッチタイプ
    • 3NC/1NO 直接操作、スローアクション、BBM
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
    • 4NC 直接操作、スローアクション
  • アクチュエータ
    • トップローラープランジャー
    • サイドロータリー、メタルローラー
    • トップピンプランジャー
  • 終端タイプ
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP66、NEMA 1、4、12、13、EN60529
    • IP66、NEMA 1、12、13、EN60529
    • IP67、NEMA 1、4、12、13、EN60529
  • 接点材料
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • セーフティリミットスイッチ
  • シリーズ名
    • GSS
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
    • 1000万回
    • 100万回
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、SIL3 認定
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • ハウジングタイプ
    • EN50047互換
    • EN50041
    • EN50047
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • 接点材料 : 銀|金メッキ
  • 製品タイプ : セーフティリミットスイッチ
  • スイッチタイプ : 3NC/1NO 直接操作、スローアクション、BBM|2NC 直接操作、スローアクション|1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション|4NC 直接操作、スローアクション
  • シリーズ名 : GSS
  • 予想機械寿命 : 1500万回|1000万回|100万回
  • 振動 : 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格 : UL、CE、CSA、SIL3 認定
  • 電流定格 : 100mA~10A(感熱式)|1mA〜100mAの低エネルギー
  • UNSPSCコード : 39122205
  • UNSPSC Commodity : 39122205 安全スイッチ
  • アクチュエータ : トップローラープランジャー|サイドロータリー、メタルローラー|トップピンプランジャー
  • ハウジングタイプ : EN50047互換|EN50041|EN50047
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト|プラスチック
  • 衝撃 : 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ : 1/2 NPT|20 mm
  • 電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc|1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • シーリング : IP66、NEMA 1、4、12、13、EN60529|IP66、NEMA 1、12、13、EN60529|IP67、NEMA 1、4、12、13、EN60529
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
5/24/2021
PDF 3.57 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
5/24/2021
PDF 434.5 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
5/24/2021
PDF 525.14 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
認証
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
5/24/2021
PDF 59.52 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
5/24/2021
PDF 27.02 KB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
5/24/2021
PDF 25.4 KB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
5/24/2021
PDF 381.15 KB
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
5/24/2021
PDF 25.52 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
5/24/2021
PDF 27.16 KB
カタログ
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
PK XP-4050: GSC/D/E Series Global Safety Limit Switch, Issue 3 (Multiple Languages)
434.5 KB
5/24/2021
PDF 434.5 KB
Technical Note: I2C Communications with Honeywell Airflow Sensors
59.52 KB
5/24/2021
PDF 59.52 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
GSD switch electrical endurance certificate
27.02 KB
5/24/2021
PDF 27.02 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
GSA switch electrical endurance certificate
25.4 KB
5/24/2021
PDF 25.4 KB
PK 80086: GSS Series Global Safety Limit Switch
525.14 KB
5/24/2021
PDF 525.14 KB
GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet
3.57 MB
5/24/2021
PDF 3.57 MB
GSA switch SIRA certificate
381.15 KB
5/24/2021
PDF 381.15 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
GSA switch mechanical endurance certificate
25.52 KB
5/24/2021
PDF 25.52 KB
GSD switch mechanical endurance certificate
27.16 KB
5/24/2021
PDF 27.16 KB
Image
SKU
Description
alt
GSAC36C
alt
GSAA36C
alt
GSAA01C
alt
GSAC47C
alt
GSAA01A1B
alt
GSAA41A1B
alt
GSAC47A1B
alt
GSAC36A1B
alt
GSAA36A1B
alt
GSAA01B