https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

鍵インターロックスイッチ

GKMシリーズ

最もコンパクトなキー操作製品 UL、CE、SIL3 IP66/IP67。NEMA 1、12、13. ケーブル付きまたはコネクタオプション

Distributor Inventory

MICRO SWITCH GKMシリーズは、ハネウェルのミニチュア製品ラインであり、市販の最小サイズのキー操作スイッチを提供します。GKMはデイジーチェーン機能を持ち、取付け時間とダウンタイムを低減できます。プレリードバージョンでは迅速なフィットが可能で、ケーブル配線と機能テストが簡単です。そのためOEMアプリケーションでコストを大幅に節約できる可能性があります。セーフティコードEN 60954-1適合、Category 1に準拠するスタンドアロン使用のコンポーネント。

これらのコンポーネントを他のセーフティスイッチやモジュールと共に使用することで、Category 2、3、4適合の総合的保護対策を構築できます。シンプルなアップグレードガードソリューションを、エンドユーザーのアプリケーション用にご提供しています。

その他

  • 接点材料
    • 銀/ニッケル
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命
    • 500万回
  • シリーズ名
    • GKM
  • スイッチタイプ
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
  • 認証規格
    • UL、CE、SIL 3認定
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • アクチュエータ
    • キー
  • ハウジング材料
    • プラスチック
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ
    • 側面ケーブル
    • 底面部ケーブル
    • M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ
    • M12 dcマイクロチェンジデュアルコネクタ
    • M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ
  • 電圧
    • 1Vac/Vdc~30Vac/Vdc
    • 最大 240Vacおよび250Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • ケーブル長
    • 1 m
    • 3m
  • シーリング
    • IP66/67、NEMA 1、12、13、EN 60529
    • IP66、NEMA 1、12、13、EN60529

その他

  • 接点材料
    • 銀/ニッケル
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命
    • 500万回
  • シリーズ名
    • GKM
  • スイッチタイプ
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
  • 認証規格
    • UL、CE、SIL 3認定
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • アクチュエータ
    • キー
  • ハウジング材料
    • プラスチック
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ
    • 側面ケーブル
    • 底面部ケーブル
    • M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ
    • M12 dcマイクロチェンジデュアルコネクタ
    • M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ
  • 電圧
    • 1Vac/Vdc~30Vac/Vdc
    • 最大 240Vacおよび250Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • ケーブル長
    • 1 m
    • 3m
  • シーリング
    • IP66/67、NEMA 1、12、13、EN 60529
    • IP66、NEMA 1、12、13、EN60529
  • 接点材料 : 銀/ニッケル|金メッキ
  • 製品タイプ : 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命 : 500万回
  • シリーズ名 : GKM
  • スイッチタイプ : 2NC 直接操作、スローアクション|1NC/1NO 直接操作、スローアクション
  • 振動 : 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 電流定格 : 100mA~10A(感熱式)|1mA〜100mAの低エネルギー
  • 認証規格 : UL、CE、SIL 3認定
  • UNSPSCコード : 39122205
  • UNSPSC Commodity : 39122205 安全スイッチ
  • アクチュエータ : キー
  • ハウジング材料 : プラスチック
  • 衝撃 : 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ : 側面ケーブル|底面部ケーブル|M12 dcマイクロチェンジ底面部コネクタ|M12 dcマイクロチェンジデュアルコネクタ|M12 dcマイクロチェンジ側面コネクタ
  • 電圧 : 1Vac/Vdc~30Vac/Vdc|最大 240Vacおよび250Vdc|1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • ケーブル長 : 1 m|3m
  • シーリング : IP66/67、NEMA 1、12、13、EN 60529|IP66、NEMA 1、12、13、EN60529
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
5/24/2021
PDF 74.45 KB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
5/24/2021
PDF 356.22 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
5/24/2021
PDF 468.11 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
5/24/2021
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Catalog
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch
1.01 MB
5/24/2021
PDF 1.01 MB
Certificate
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
5/24/2021
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
5/24/2021
PDF 380.01 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
5/24/2021
PDF 25.57 KB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
5/24/2021
PDF 74.45 KB
GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch
1.01 MB
5/24/2021
PDF 1.01 MB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
5/24/2021
PDF 356.22 KB
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
5/24/2021
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
5/24/2021
PDF 380.01 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
5/24/2021
PDF 468.11 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
5/24/2021
PDF 25.57 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
5/24/2021
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB