https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

鍵インターロックスイッチ

GKNシリーズ

マルチユース、マルチオプション、cULus、CE、CCC、S マーク、SIL3 IP67。NEMA 1、4X(屋内)、12、13. 銀接点

Distributor Inventory

MICRO SWITCH GKNシリーズ安全インターロック スイッチは、コンパクトでコスト効率の高いパッケージ サイズで、優れた信頼性を提供します。6種類のアクチュエータキーが用意されています。GKNシリーズは、IEC 60947-5-1に準拠しており、cULus、CE、およびCCCに準拠しています。

その他

  • スイッチタイプ
    • 2NC/1NO 直接操作、スローアクション
    • 3NC 直接操作、スローアクション
  • アクチュエータ
    • キー
  • 終端タイプ
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)、12、13
  • 接点材料
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • シリーズ名
    • GKN
  • 予想機械寿命
    • 50万回
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • cULus、CE、CCC、SIL 3認定
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 電圧
    • 最大 240Vacおよび250Vdc

その他

  • スイッチタイプ
    • 2NC/1NO 直接操作、スローアクション
    • 3NC 直接操作、スローアクション
  • アクチュエータ
    • キー
  • 終端タイプ
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • プラスチック
  • シーリング
    • IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)、12、13
  • 接点材料
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • シリーズ名
    • GKN
  • 予想機械寿命
    • 50万回
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • cULus、CE、CCC、SIL 3認定
  • 電流定格
    • 100mA~10A(感熱式)
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 電圧
    • 最大 240Vacおよび250Vdc
  • 接点材料 : 銀
  • 製品タイプ : 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • シリーズ名 : GKN
  • スイッチタイプ : 2NC/1NO 直接操作、スローアクション|3NC 直接操作、スローアクション
  • 予想機械寿命 : 50万回
  • 振動 : 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格 : cULus、CE、CCC、SIL 3認定
  • 電流定格 : 100mA~10A(感熱式)
  • アクチュエータ : キー
  • UNSPSCコード : 39122205
  • UNSPSC Commodity : 39122205 安全スイッチ
  • ハウジング材料 : プラスチック
  • 衝撃 : 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ : 1/2 NPT|20 mm
  • 電圧 : 最大 240Vacおよび250Vdc
  • シーリング : IP67、NEMA 1、4X(屋内使用のみ)、12、13
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GKN Series Safety Interlock Switch
484.93 KB
5/24/2021
PDF 484.93 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
358.37 KB
5/24/2021
PDF 358.37 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50017382: GKN Series Safety Interlock Switch
422.66 KB
5/24/2021
PDF 422.66 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
認証
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GKN switch electrical endurance certificate
25.47 KB
5/24/2021
PDF 25.47 KB
GKN switch SIRA certificate
384.63 KB
5/24/2021
PDF 384.63 KB
GKN switch mechanical endurance certificate
25.46 KB
5/24/2021
PDF 25.46 KB
カタログ
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
GKN switch electrical endurance certificate
25.47 KB
5/24/2021
PDF 25.47 KB
GKN Series Safety Interlock Switch
484.93 KB
5/24/2021
PDF 484.93 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
358.37 KB
5/24/2021
PDF 358.37 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
50017382: GKN Series Safety Interlock Switch
422.66 KB
5/24/2021
PDF 422.66 KB
GKN switch SIRA certificate
384.63 KB
5/24/2021
PDF 384.63 KB
GKN switch mechanical endurance certificate
25.46 KB
5/24/2021
PDF 25.46 KB
Image
SKU
Description
alt
GKNA30
alt
GKNC30
alt
GKNC21
alt
GKNA21