https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

シールドスイッチ

HEシリーズ

密閉ステンレス鋼 MIL-S-8805等級、密閉記号5. 2個または4個のSPDT回路 1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

Distributor Inventory

ハネウェルのHEシリーズは、メタルツーメタルおよびガラスツーメタルの設計・製造プロセスによる真の密封シーリングを特長としています。密閉シールを施したHEシリーズ リミットスイッチは、商業用および軍用の航空機内など大気圧および温度が著しく変動する過酷なアプリケーションで効果的なソリューションです。300シリーズ ステンレススチールのブッシングおよびハウジングを備えるHEリミットスイッチは、環境・密封シーリングによって最も過酷な環境にも耐えることができます。一部のHEシリーズ カタログ記載製品は、MIL-PRF-8805規格に適合しています。HEシリーズ リミットスイッチは、パネルマウント式アプリケーション用に直径5/8inまたは15/32inのいずれかのねじ付きブッシングを用いて設計されています。

その他

  • コネクタ
    • M14 x 1.5
  • ダイヤフラム
    • ニトリルOリング(スチール製ピストン)
  • 温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 工場出荷時標準セットポイント
    • 150psi~4500psi
  • ヒステリシス
    • 3%~65%(設定値の範囲に基く)
  • 回路
    • 4PDT
    • SPDT-NO/NC
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
  • 接点セットポイント
    • 150psi~4500psi
  • 製品タイプ
    • 圧力スイッチ
  • 動作圧力
    • 120bar
  • シリーズ名
    • HE
  • ベース
    • 冷間圧延鋼
  • 破壊耐圧
    • 20000psi
  • 供給電圧
    • 28 Vdc
  • 電気的終端
    • 1/4inのスペード端子
  • ハウジング材料
    • ステンレス鋼
  • 保証耐圧
    • 10000psi
  • 標準のシール材
    • IP67(コネクタ)、IP00(ブレード/ねじ)
  • 抵抗定格
    • 250Vacで5A、24Vdcで3A
  • 接点

その他

  • コネクタ
    • M14 x 1.5
  • ダイヤフラム
    • ニトリルOリング(スチール製ピストン)
  • 温度
    • -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 工場出荷時標準セットポイント
    • 150psi~4500psi
  • ヒステリシス
    • 3%~65%(設定値の範囲に基く)
  • 回路
    • 4PDT
    • SPDT-NO/NC
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • 動作温度
    • -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]
    • -55°C~125°C [-67°F~257°F]
  • 接点セットポイント
    • 150psi~4500psi
  • 製品タイプ
    • 圧力スイッチ
  • 動作圧力
    • 120bar
  • シリーズ名
    • HE
  • ベース
    • 冷間圧延鋼
  • 破壊耐圧
    • 20000psi
  • 供給電圧
    • 28 Vdc
  • 電気的終端
    • 1/4inのスペード端子
  • ハウジング材料
    • ステンレス鋼
  • 保証耐圧
    • 10000psi
  • 標準のシール材
    • IP67(コネクタ)、IP00(ブレード/ねじ)
  • 抵抗定格
    • 250Vacで5A、24Vdcで3A
  • 接点
  • コネクタ : M14 x 1.5
  • ダイヤフラム : ニトリルOリング(スチール製ピストン)
  • 温度 : -40 °C ~ 85 °C [-40 °F ~ 185 °F]
  • 工場出荷時標準セットポイント : 150psi~4500psi
  • ヒステリシス : 3%~65%(設定値の範囲に基く)
  • 回路 : 4PDT|SPDT-NO/NC|1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • 動作温度 : -55 °C~85 °C [-67 °F~185 °F]|-55°C~125°C [-67°F~257°F]
  • 接点セットポイント : 150psi~4500psi
  • 製品タイプ : 圧力スイッチ
  • 動作圧力 : 120bar
  • シリーズ名 : HE
  • ベース : 冷間圧延鋼
  • 破壊耐圧 : 20000psi
  • 供給電圧 : 28 Vdc
  • 電気的終端 : 1/4inのスペード端子
  • ハウジング材料 : ステンレス鋼
  • 保証耐圧 : 10000psi
  • 標準のシール材 : IP67(コネクタ)、IP00(ブレード/ねじ)
  • 抵抗定格 : 250Vacで5A、24Vdcで3A
  • 接点 : 銀
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches
717.47 KB
5/24/2021
PDF 717.47 KB
Catalog
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HE Series Hermetically Sealed Limit Switches
124.7 KB
5/24/2021
PDF 124.7 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50032079: CH/EN/HE Roller Plunger Lock Ring
1.27 MB
5/24/2021
PDF 1.27 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
HE Series Product Photo
758.28 KB
6/1/2021
758.28 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches
717.47 KB
5/24/2021
PDF 717.47 KB
HE Series Hermetically Sealed Limit Switches
124.7 KB
5/24/2021
PDF 124.7 KB
50032079: CH/EN/HE Roller Plunger Lock Ring
1.27 MB
5/24/2021
PDF 1.27 MB
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB
HE Series Product Photo
758.28 KB
6/1/2021
758.28 KB