/content/sps/jp/ja/search-results.html
ベーシックスイッチ
ベーシックスイッチ

ベーシックスイッチ

高い信頼性と堅牢性を誇り、小型、超小型、大型、特殊大型、密閉型、非密閉型といった種類があります。

スイッチオン。ハネウェルのスナップアクション ベーシックスイッチはシンプル、高性能、高耐久性で、他に類を見ない製品です。コンパクトな軽量設計で各国の基準に適合。世界中で知られているMICRO SWITCHスナップアクションスイッチは、高精度の繰り返し性と長寿命を保証するよう設計されています。MICRO SWITCHベーシックスイッチは、対象物との物理的接触が可能な環境で、物体の有無を検知するよう設計されています。またシンプルなオン・オフ動作を必要とするアプリケーションで優れた機能を発揮します。

The Premium families of MICRO SWITCH Large and Subminiature switches were designed for high-precision applications where the cost of a switch failing is high. もともと第2次世界大戦で米国軍用機のサポートとして開発されたこの製品は、高精度と繰り返し性を維持してきましたが、パッケージングと動作コントロールの達成によりアプリケーションの拡大も果たしました。

検索

製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索