https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用加速度計

モデルJTFシリーズ

汎用加速度計 0Hzまで動作します。簡単なキャリブレーション(校正) ±5G~±200G ダイナミックレンジ

Configure Product

JTF加速度計は特定のアプリケーション要件を満たすために3つの取り付けを提供します。これら加速度計の検知技術は圧電抵抗技術を基にしています。周波数応答はDCまで拡張されています。JTFシリーズの密封構造は、過酷な産業環境で信頼性の高い性能を発揮します。ケース素材は低磁場感受性の陽極酸化アルミかステンレススチールのどちらかの非磁性です。弊社の標準インラインアンプと周辺機器はJTFシリーズの加速度計に使用できます。取り付けねじモデルは光学3軸マウンティングブロックに供給でき、1個以上の加速度計が使用可能になります。

機能
  • 0Hz動作
  • 簡単なキャリブレーション
  • 低インピーダンス
  • ねじ、ボルト、あるいはスタッドのマウンティングオプション
  • mV/G出力
  • 0Hzで動作可能
  • ケース素材による低磁場

その他

  • 加速レンジ/制限
    • x20(任意の方向)
  • 横感度
    • 5%未満
  • 製品寸法
    • 幅25.4mm x 長さ19.55mm x 奥行き10.16mm [幅 1.0in x 長さ 0.77in x 奥行き 0.4in]
    • Ø25.4mm x 高さ 19.05mm [Ø1.0in x 高さ 0.75in]
  • UNSPSC Commodity
    • 加速度計
  • UNSPSCコード
    • 41113639
  • ダイナミックレンジ
    • ±5G~200G(ピークG)
  • 注文コード
    • AG111GK
    • AG111GL
    • AG111GN
    • AG112GN、6D
    • AG111GJ
    • AG111GP
    • AG111GV
  • 励起(許容)
    • 最大 10Vdc
  • 装着ベース共振
    • 2000Hz
    • 3000Hz
    • 1500Hz
    • 1000Hz
    • 4000Hz
    • 800Hz
  • 励起(キャリブレーション)
    • 5 Vdc
  • 材質
    • 統合ケーブル - 陽極酸化アルミ、コネクタ - ステンレススチール
  • 取り付けトルク
    • ボルトマウント
    • ねじマウント
  • 減衰比(ノミナル)
    • 21°C [70°F] で0.7C
  • 周波数範囲
    • 0Hz~400Hz(使用可能)
    • 0Hz~1500Hz(使用可能)
    • 0Hz~300Hz(使用可能)
    • 0Hz~1000Hz(使用可能)
    • 0Hz~600Hz(使用可能)
    • 0Hz~2000Hz(使用可能)
  • 範囲
    • ±50G
    • ±200
    • ±100G
    • ±20G
    • ±10G
    • ±5G
  • 温度(動作時)
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • シリーズ名
    • JTF
  • 感度
    • 0.18mV/G(公称)、0.12mV/G~0.24mV/G(範囲)
    • 0.8mV/G(公称)、0.5mV/G~1.2mV/G(範囲)
    • 0.38mV/G(公称)、0.24mV/G~0.5mV/G(範囲)
    • 1.8mV/G(公称)、1.2mV/G~2.4mV/G(範囲)
    • 3.8mV/G(公称)、2.4mV/G~5mV/G(範囲)
    • 8mV/G(公称)、5mV/G~12mV/G(範囲)
  • 供給電圧
    • 5Vdc~10Vdc
  • 温度効果(感度)
    • 最大±10%
  • 電気的終端
    • 10-32 UNF 4ピン コネクタ
    • テフロン ケーブル、1.5m [5ft]
  • 重量
    • 0.03kg [1oz]
    • 0.06kg [2.1oz]
  • 製品
    • 060-F482-07
    • 060-F482-04
    • 060-F482-03
    • 060-F482-05
    • 060-F842-01
    • 060-F482-06
    • 060-F482-02
  • 温度(補正済み)
    • 21°C~93°C [70°F~200°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • 最大 0.02%FS/°F

その他

  • 加速レンジ/制限
    • x20(任意の方向)
  • 横感度
    • 5%未満
  • 製品寸法
    • 幅25.4mm x 長さ19.55mm x 奥行き10.16mm [幅 1.0in x 長さ 0.77in x 奥行き 0.4in]
    • Ø25.4mm x 高さ 19.05mm [Ø1.0in x 高さ 0.75in]
  • UNSPSC Commodity
    • 加速度計
  • UNSPSCコード
    • 41113639
  • ダイナミックレンジ
    • ±5G~200G(ピークG)
  • 注文コード
    • AG111GK
    • AG111GL
    • AG111GN
    • AG112GN、6D
    • AG111GJ
    • AG111GP
    • AG111GV
  • 励起(許容)
    • 最大 10Vdc
  • 装着ベース共振
    • 2000Hz
    • 3000Hz
    • 1500Hz
    • 1000Hz
    • 4000Hz
    • 800Hz
  • 励起(キャリブレーション)
    • 5 Vdc
  • 材質
    • 統合ケーブル - 陽極酸化アルミ、コネクタ - ステンレススチール
  • 取り付けトルク
    • ボルトマウント
    • ねじマウント
  • 減衰比(ノミナル)
    • 21°C [70°F] で0.7C
  • 周波数範囲
    • 0Hz~400Hz(使用可能)
    • 0Hz~1500Hz(使用可能)
    • 0Hz~300Hz(使用可能)
    • 0Hz~1000Hz(使用可能)
    • 0Hz~600Hz(使用可能)
    • 0Hz~2000Hz(使用可能)
  • 範囲
    • ±50G
    • ±200
    • ±100G
    • ±20G
    • ±10G
    • ±5G
  • 温度(動作時)
    • -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • シリーズ名
    • JTF
  • 感度
    • 0.18mV/G(公称)、0.12mV/G~0.24mV/G(範囲)
    • 0.8mV/G(公称)、0.5mV/G~1.2mV/G(範囲)
    • 0.38mV/G(公称)、0.24mV/G~0.5mV/G(範囲)
    • 1.8mV/G(公称)、1.2mV/G~2.4mV/G(範囲)
    • 3.8mV/G(公称)、2.4mV/G~5mV/G(範囲)
    • 8mV/G(公称)、5mV/G~12mV/G(範囲)
  • 供給電圧
    • 5Vdc~10Vdc
  • 温度効果(感度)
    • 最大±10%
  • 電気的終端
    • 10-32 UNF 4ピン コネクタ
    • テフロン ケーブル、1.5m [5ft]
  • 重量
    • 0.03kg [1oz]
    • 0.06kg [2.1oz]
  • 製品
    • 060-F482-07
    • 060-F482-04
    • 060-F482-03
    • 060-F482-05
    • 060-F842-01
    • 060-F482-06
    • 060-F482-02
  • 温度(補正済み)
    • 21°C~93°C [70°F~200°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • 最大 0.02%FS/°F
  • 加速レンジ/制限 : x20(任意の方向)
  • 横感度 : 5%未満
  • 製品寸法 : 幅25.4mm x 長さ19.55mm x 奥行き10.16mm [幅 1.0in x 長さ 0.77in x 奥行き 0.4in]|Ø25.4mm x 高さ 19.05mm [Ø1.0in x 高さ 0.75in]
  • UNSPSC Commodity : 加速度計
  • UNSPSCコード : 41113639
  • ダイナミックレンジ : ±5G~200G(ピークG)
  • 注文コード : AG111GK|AG111GL|AG111GN|AG112GN、6D|AG111GJ|AG111GP|AG111GV
  • 励起(許容) : 最大 10Vdc
  • 装着ベース共振 : 2000Hz|3000Hz|1500Hz|1000Hz|4000Hz|800Hz
  • 励起(キャリブレーション) : 5 Vdc
  • 材質 : 統合ケーブル - 陽極酸化アルミ、コネクタ - ステンレススチール
  • 取り付けトルク : ボルトマウント|ねじマウント
  • 減衰比(ノミナル) : 21°C [70°F] で0.7C
  • 周波数範囲 : 0Hz~400Hz(使用可能)|0Hz~1500Hz(使用可能)|0Hz~300Hz(使用可能)|0Hz~1000Hz(使用可能)|0Hz~600Hz(使用可能)|0Hz~2000Hz(使用可能)
  • 範囲 : ±50G|±200|±100G|±20G|±10G|±5G
  • 温度(動作時) : -40°C〜121°C [-40°F〜250°F]
  • シリーズ名 : JTF
  • 感度 : 0.18mV/G(公称)、0.12mV/G~0.24mV/G(範囲)|0.8mV/G(公称)、0.5mV/G~1.2mV/G(範囲)|0.38mV/G(公称)、0.24mV/G~0.5mV/G(範囲)|1.8mV/G(公称)、1.2mV/G~2.4mV/G(範囲)|3.8mV/G(公称)、2.4mV/G~5mV/G(範囲)|8mV/G(公称)、5mV/G~12mV/G(範囲)
  • 供給電圧 : 5Vdc~10Vdc
  • 温度効果(感度) : 最大±10%
  • 電気的終端 : 10-32 UNF 4ピン コネクタ|テフロン ケーブル、1.5m [5ft]
  • 重量 : 0.03kg [1oz]|0.06kg [2.1oz]
  • 製品 : 060-F482-07|060-F482-04|060-F482-03|060-F482-05|060-F842-01|060-F482-06|060-F482-02
  • 温度(補正済み) : 21°C~93°C [70°F~200°F]
  • 温度効果(ゼロ) : 最大 0.02%FS/°F
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
PDF 320.71 KB
Test & Measurement Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet
212.21 KB
5/24/2021
PDF 212.21 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
PDF 320.71 KB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing
196.51 KB
5/24/2021
PDF 196.51 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g
159.91 KB
5/24/2021
PDF 159.91 KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram
20.46 KB
5/24/2021
PDF 20.46 KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing
137.51 KB
5/24/2021
PDF 137.51 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g
174.51 KB
5/24/2021
PDF 174.51 KB
Model JTF External Wiring Diagram
15.04 KB
5/24/2021
PDF 15.04 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model JTF Series Product Photo
526.52 KB
6/1/2021
526.52 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Test & Measurement Accelerometer Accessories Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
PDF 320.71 KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing
196.51 KB
5/24/2021
PDF 196.51 KB
Test & Measurement Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet
212.21 KB
5/24/2021
PDF 212.21 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g
159.91 KB
5/24/2021
PDF 159.91 KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram
20.46 KB
5/24/2021
PDF 20.46 KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing
137.51 KB
5/24/2021
PDF 137.51 KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g
174.51 KB
5/24/2021
PDF 174.51 KB
Model JTF External Wiring Diagram
15.04 KB
5/24/2021
PDF 15.04 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet
320.71 KB
5/24/2021
PDF 320.71 KB
Model JTF Series Product Photo
526.52 KB
6/1/2021
526.52 KB