サブミニチュア加速度計
モデルMAQ36
サブミニチュア加速度計 10-32 UNFオス装着 マイクロドットコネクタ +/-2000g
モデルMAQ36 充電出力サブミニチュア加速度計は、高温の可能性が高い場合や空間が限られて小型が望ましい場合、または高固有振動数が必要な場合のラボ試験、モード解析、テストセルなどの産業用テストやオートメーション環境向けに設計されています。
MAQ36は、自己生成型圧電トランスデューサで、内蔵の電子部品がなく、操作に外部電源を必要としません。これらの装置は通常、できるだけ低温環境に近い場所に取り付けられている、特定の電荷増幅器に接続されています。モデルMAQ36は、広い周波数範囲、温度範囲での温度反応に対する平坦な感度を特長としています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。
機能
- 超小型
- 充電出力(pC/G)
- 実装状態の周波数:45kHz
- 低感度
- 側面エントリ、マイクロドットコネクタ式