インライン増幅器
UVシリーズ
ひずみゲージ増幅器 ±5Vdc3線出力 プログラマブルゲイン設定 広いゼロ調節範囲
モデルUV増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を ±5 Vdc信号に変換します。汎用インラインは選択可能な励起電圧2種類、プログラム可能なゲイン設定、ゼロの広範囲調整、迅速なキャリブレーションを可能にするバッファ ソリッドステート シャント校正リレーを特長としています。
機能
- ひずみゲージセンサ増幅器
- ±5Vdc3線出力
- 70mAで3Vまたは5Vの励起電圧
- 11Vdc~28Vdcの供給電圧
- NEMA 4 ハウジング
- 騒音環境下での信号対雑音比が向上
- 励起源での電圧ドロップの影響を除去
- 低インピーダンス電源からデータシステムへの信号送信が可能