S&Zビーム型ロードセル
経済的なデザインにコンパクトな形状と高い精度を組合わせた、優れた張力フトランスデューサです。20kg~1000kg、1000kg~20000kg。
ハネウェルのSおよびZ型ロードセルは、コンパクトな形状と高精度の両方を併せ持ち、優れた張力トランスデューサを提供しています。1ピースS字型設計は、1ピースのニッケルメッキ合金スチールで構成され、最大非線形性0.02%または0.03%(20kg~20000kgの荷重範囲)を実現します。
独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc