キャリブレーション圧力トランスデューサ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
キャリブレーション圧力トランスデューサ
キャリブレーション圧力トランスデューサ

キャリブレーション圧力トランスデューサ

Accu-Gageシリーズは、産業&ラボアプリケーション向けに、圧力トランスデューサとデジタル表示器を1つのコンパクトユニット内で組み合わせています。

ハネウェルのAccu-GageモデルAG400およびAG401は、産業およびラボアプリケーションの両方で使用するために設計され、圧力トランスデューサとデジタル読み出しの組み合わせを提供します。Accu-Gageは、携帯性、高い精度、産業グレードの耐久性を非常に競争力のある価格で提供します。各ユニットには頑丈な金属製のケースとハンドルが付いており、プラスチック材料で作られているゲージに関連する衝撃や振動によって発生する潜在的な故障に対する保護を強化します。

高精度と高安定性の両方を実現するように設計されたハネウェルのAccu-Gage機器はすべて、ハネウェルの高信頼性、高精度圧力トランスデューサを搭載し、トランスデューサ用とトランスデューサ/計器ユニット一体型の2つの部分からなる広範なバーンインプロセスを経ています。ユニットは、プロセスラインの機械オペレーターに明確な圧力または真空の読み取り値を提供するためにパネル実装することも、オンライン品質管理モニターとして使用することもできます。