https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

デジタルゲージ

モデルJH

デジタル圧力ゲージ 高圧グレード、15000psi~60000psi 精度:0.2%FS 15-5 PHステンレス鋼の接液材料

Configure Product

高圧オートクレーブ フィッティングを使用して、フルスケール精度が0.2%のシリーズJH デジタル圧力テストゲージは、トランスデューサ技術を使用しており、15-5 PHステンレス鋼の接液材料で高過圧保護されています。トランスデューサ技術により、圧力範囲全体にわたって高い精度が得られます。

JSには可動部品がないので、再校正を少なくして寿命を延ばすことができます。また、ステンレス鋼のNEMA構造は、EMIおよびRFI保護も提供します。JHは、読みやすいデジタルディスプレイで高解像度を実現します。ハッシュマークの補間や視差誤差によるオペレーターのエラーはありません。装置は、さまざまな工業装置で読み取るように拡張できます。PSI 圧力は、4½桁表示で10倍で読み取られます。

モデルJHBは、4~20mAの2線式出力を提供します。モデルJHEは、0Vdc~5Vdcの出力を提供します。モデルJHRは、2つのプログラブルな制限とアナログ出力なしのリレーを備えています。モデルJHXは、プロセス制御またはアラーム表示用に2つのプログラムブルな制限とリレーを備えた0Vdc~5Vdc出力を提供します。モデルJHWは、1個または2個の一般的な9Vアルカリ電池で電力供給されます。モデルJHTは、110Vacアダプタから電力供給されます。JHV、JHB、JHE、JHRおよびJHXモデルは、11Vdc~32Vdcの電源で作動します。

各ユニットには、ボタンを上げた膜面と、セットアップと操作のための触覚フィードバックがあります。この前面の膜にある高、低、およびクリアボタンは、容易にアクセスできます。各ユニットには、ゼロ調整およびゼロオフセット/風袋引き機能が標準装備されています。キャリブレーション(校正)およびセットアップのパラメータは、電源が遮断された場合でも喪失することがないように、メモリチップに保存されています。不正なセットアップやキャリブレーション(校正)も内部セキュリティでブロックされます。前面パネルにあるボタンのさまざまな組み合わせは、解除できます。

機能
  • 圧力範囲:15000psi~60000psiゲージ
  • 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
  • 精度:0.2%フルスケール
  • 高検出および低検出:マイクロプロセッサベース
  • 4mA〜20mA(2線式)および0Vdc〜5Vdcのアナログ出力(オプション)
  • お客さまによる再校正
  • 高さ 0.5inの4½桁ディスプレイ
  • ゼロ オフセット/風袋引き
  • オン/オフ スイッチの無効機能
  • 2つのプログラム可能なリミットとリレー(オプション)
  • NEMA 4定格(オプション)
  • NISTステートメント(標準)
  • NIST トレーサブル(オプション)
  • オプションのキャリングケースまとパネル取り付けリング
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet
310.14 KB
12/3/2020
PDF 310.14 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model JH Product Photo
1017.97 KB
5/11/2021
1017.97 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model JH External Wiring Diagram - B Power Code
96.84 KB
12/3/2020
PDF 96.84 KB
Model JH External Wiring Diagram - W Power Code
75.59 KB
12/3/2020
PDF 75.59 KB
Model JH External Wiring Diagram - X Power Code
52.9 KB
12/3/2020
PDF 52.9 KB
Model JH External Wiring Diagram - T Power Code
85.28 KB
12/3/2020
PDF 85.28 KB
Model JH External Wiring Diagram - V Power Code
40.94 KB
12/3/2020
PDF 40.94 KB
Model JH External Wiring Diagram - E Power Code
40.94 KB
12/3/2020
PDF 40.94 KB
Model JH External Wiring Diagram - R Power Code
52.65 KB
12/3/2020
PDF 52.65 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
Model JH Product Photo
1017.97 KB
5/11/2021
1017.97 KB
Model JH External Wiring Diagram - B Power Code
96.84 KB
12/3/2020
PDF 96.84 KB
Model JH External Wiring Diagram - W Power Code
75.59 KB
12/3/2020
PDF 75.59 KB
Model JH External Wiring Diagram - X Power Code
52.9 KB
12/3/2020
PDF 52.9 KB
Model JH External Wiring Diagram - T Power Code
85.28 KB
12/3/2020
PDF 85.28 KB
Model JH External Wiring Diagram - V Power Code
40.94 KB
12/3/2020
PDF 40.94 KB
Model JH External Wiring Diagram - E Power Code
40.94 KB
12/3/2020
PDF 40.94 KB
Model JH External Wiring Diagram - R Power Code
52.65 KB
12/3/2020
PDF 52.65 KB
Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet
310.14 KB
12/3/2020
PDF 310.14 KB