https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用プロセス圧力トランスデューサ

モデルTJE

汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ、0.5psig/a~60,000psig/a、フルスケール精度 ±0.10%

Configure Product

モデルTJE圧力トランスデューサは全溶接ステンレススチールセンサで、高精度と測定の安定性が必要な、厳しい工業アプリケーションのために構築されました。モデル TJE は拡張された動作温度範囲、電気接続、5 Vdc あるいは10 Vdc および 4 mA~20 mA を含む高レベル出力のさまざまなオプションをご利用いただけます。最高レベル出力モデルには標準特性として内部シャントキャリブレーション回路があり、データシステムへのセンサの設定を容易にします。任意の内部シグナチャ キャリブレーション用チップはモデルSC 4あるいは12チャネルデジタルインジケータと自動設定するためのキャリブレーション情報を提供します。

ゲージモデルTJEは、ひずみゲージベースのトランスデューサであり、独自の「真のゲージ」設計を採用しています。この設計では、2番目に溶接されたステンレス製ダイアフラムを使用して、大気汚染からひずみゲージ回路を密閉しています。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルTJEには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。

機能
  • 精度:±0.1%
  • 温度効果:0.0025%FS/°F
  • 範囲:1psig/a~60000psig/a
  • MV/V、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
  • CE

その他

  • 接液部材質
    • 17-4 PH ステンレス鋼(<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000psi)
    • 17-4 PH ステンレス鋼
  • 温度効果(スパン)
    • 測定値の0.0025%/°F
  • 製品寸法
    • Ø38mm x 長さ 80mm [Ø1.5in x 長さ 3.15in]
    • Ø38mm x 長さ 51mm [Ø1.5in x 長さ 2.02in]
    • 奥行き 38mm x 長さ 51mm [奥行き 1.5in x 長さ 2.02in]
  • 歪みゲージタイプ
    • ボンディッドフォイル
  • 認証規格
    • CE
    • CE認証
  • 直線性
    • ±0.10%FS BFSL
    • ±0.10%FS
  • メディア
    • 接液部に対応の気体、液体
  • 較正
    • 5点校正:0%、50%および100%
    • 5点校正:フルスケールの0%、50%および100%
  • ヒステリシス
    • ±0.10%FS BFSL
    • ±0.05%FS
  • フォームファクタ
    • 一般処理、フォイル - 圧力
  • 電気接続端子(標準)
    • PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • 搭載済み安全オプション
    • 2Nオプションのみ
  • 過負荷(バースト)
    • < 5kpsi 300%、7.5kpsi~10kpsi 200%、15kpsi~60kpsi 70%
    • 2
  • 過負荷(安全)
    • 0.5
    • <15k 50% 20~60k 25%
  • 組合せコネクタ
    • PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)
    • PT06A-10-6Sまたは同等品(AA111)
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲
    • 500 psi
    • 10,000 psi
    • 7,500psi
    • 50 psi
    • 1,000psi
    • 5,000psi
    • 100 psi
    • 3,000psi
    • 200 psi
  • 温度(動作時)
    • -100°F~325°F、最大 1000psi
    • -100°F~325°F、最大 1000psi -100°F~250°F、1500psi以上
  • シャントキャリブレーションデータ
    • 含む
  • 精度
    • ±0.10%FS BFSL
  • ブリッジ抵抗
    • 350Ω
  • シリーズ名
    • TJE
  • ケースの素材
    • 304ステンレス鋼
  • 出力
    • 非増幅、mV/V 出力
    • mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc
  • 解決策
    • 無限
  • 圧力装置
    • ゲージ
  • 圧力ポート
    • 1/4-18NPT オス
    • 1/4-18NPT メス
  • 温度(補正済み)
    • 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • 0.0025%FS/°F
  • シーリング
    • 密閉シールIP68/NEMA 6P

その他

  • 接液部材質
    • 17-4 PH ステンレス鋼(<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000psi)
    • 17-4 PH ステンレス鋼
  • 温度効果(スパン)
    • 測定値の0.0025%/°F
  • 製品寸法
    • Ø38mm x 長さ 80mm [Ø1.5in x 長さ 3.15in]
    • Ø38mm x 長さ 51mm [Ø1.5in x 長さ 2.02in]
    • 奥行き 38mm x 長さ 51mm [奥行き 1.5in x 長さ 2.02in]
  • 歪みゲージタイプ
    • ボンディッドフォイル
  • 認証規格
    • CE
    • CE認証
  • 直線性
    • ±0.10%FS BFSL
    • ±0.10%FS
  • メディア
    • 接液部に対応の気体、液体
  • 較正
    • 5点校正:0%、50%および100%
    • 5点校正:フルスケールの0%、50%および100%
  • ヒステリシス
    • ±0.10%FS BFSL
    • ±0.05%FS
  • フォームファクタ
    • 一般処理、フォイル - 圧力
  • 電気接続端子(標準)
    • PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • 搭載済み安全オプション
    • 2Nオプションのみ
  • 過負荷(バースト)
    • < 5kpsi 300%、7.5kpsi~10kpsi 200%、15kpsi~60kpsi 70%
    • 2
  • 過負荷(安全)
    • 0.5
    • <15k 50% 20~60k 25%
  • 組合せコネクタ
    • PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)
    • PT06A-10-6Sまたは同等品(AA111)
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲
    • 500 psi
    • 10,000 psi
    • 7,500psi
    • 50 psi
    • 1,000psi
    • 5,000psi
    • 100 psi
    • 3,000psi
    • 200 psi
  • 温度(動作時)
    • -100°F~325°F、最大 1000psi
    • -100°F~325°F、最大 1000psi -100°F~250°F、1500psi以上
  • シャントキャリブレーションデータ
    • 含む
  • 精度
    • ±0.10%FS BFSL
  • ブリッジ抵抗
    • 350Ω
  • シリーズ名
    • TJE
  • ケースの素材
    • 304ステンレス鋼
  • 出力
    • 非増幅、mV/V 出力
    • mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc
  • 解決策
    • 無限
  • 圧力装置
    • ゲージ
  • 圧力ポート
    • 1/4-18NPT オス
    • 1/4-18NPT メス
  • 温度(補正済み)
    • 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • 0.0025%FS/°F
  • シーリング
    • 密閉シールIP68/NEMA 6P
  • 接液部材質 : 17-4 PH ステンレス鋼(<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000psi)|17-4 PH ステンレス鋼
  • 温度効果(スパン) : 測定値の0.0025%/°F
  • 製品寸法 : Ø38mm x 長さ 80mm [Ø1.5in x 長さ 3.15in]|Ø38mm x 長さ 51mm [Ø1.5in x 長さ 2.02in]|奥行き 38mm x 長さ 51mm [奥行き 1.5in x 長さ 2.02in]
  • 歪みゲージタイプ : ボンディッドフォイル
  • 認証規格 : CE|CE認証
  • 直線性 : ±0.10%FS BFSL|±0.10%FS
  • メディア : 接液部に対応の気体、液体
  • 較正 : 5点校正:0%、50%および100%|5点校正:フルスケールの0%、50%および100%
  • ヒステリシス : ±0.10%FS BFSL|±0.05%FS
  • フォームファクタ : 一般処理、フォイル - 圧力
  • 電気接続端子(標準) : PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • 搭載済み安全オプション : 2Nオプションのみ
  • 過負荷(バースト) : < 5kpsi 300%、7.5kpsi~10kpsi 200%、15kpsi~60kpsi 70%|2
  • 過負荷(安全) : 0.5|<15k 50% 20~60k 25%
  • 組合せコネクタ : PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)|PT06A-10-6Sまたは同等品(AA111)
  • 絶縁抵抗 : 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲 : 500 psi|10,000 psi|7,500psi|50 psi|1,000psi|5,000psi|100 psi|3,000psi|200 psi
  • 温度(動作時) : -100°F~325°F、最大 1000psi|-100°F~325°F、最大 1000psi -100°F~250°F、1500psi以上
  • シャントキャリブレーションデータ : 含む
  • 精度 : ±0.10%FS BFSL
  • ブリッジ抵抗 : 350Ω
  • シリーズ名 : TJE
  • ケースの素材 : 304ステンレス鋼
  • 出力 : 非増幅、mV/V 出力|mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc
  • 解決策 : 無限
  • 圧力装置 : ゲージ
  • 圧力ポート : 1/4-18NPT オス|1/4-18NPT メス
  • 温度(補正済み) : 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ) : 0.0025%FS/°F
  • シーリング : 密閉シールIP68/NEMA 6P
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
5/24/2021
PDF 124.71 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
5/24/2021
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
5/24/2021
PDF 124.64 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
5/24/2021
PDF 380.9 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/24/2021
PDF 379.5 KB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/24/2021
PDF 1.03 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model TJE Product Photo
550.84 KB
6/1/2021
550.84 KB
Others
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
5/24/2021
PDF 124.71 KB
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
5/24/2021
PDF 380.9 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
5/24/2021
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
5/24/2021
PDF 124.64 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/24/2021
PDF 379.5 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/24/2021
PDF 1.03 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Model TJE Product Photo
550.84 KB
6/1/2021
550.84 KB