汎用プロセス圧力トランスデューサ
モデルTJE Mid
超精密な範囲、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ、50psid~750psid、フルスケール精度 ±0.10%
超高精度範囲Wet/Wet差圧のモデルTJE Midは接着型、箔歪みゲージ トランスデューサで、両ポートで液体を受け入れ、差圧範囲50psid~750psidを測定します。過負荷停止、17-4 PH ステンレススチール、接液材質構造など一般的な特性で、険しい産業環境でも耐久性のある装置を提供します。どれも双方向で、フルスケール0.1 %の精度を実現します。モデルTJE Ultraは清浄目的用の取り外し可能圧力アダプタ、拡張された温度範囲、代替圧力ポート、内部増幅器オプション、電気的接続を含むさまざまな標準オプションを用意しています。
機能
- 精度:0.1%
- 50 psid~750 psid
- MV/V(標準)、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
- 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
- CE認証