オイル&ガス圧力トランスデューサ

https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
オイル&ガス圧力トランスデューサ
オイル&ガス圧力トランスデューサ

オイル&ガス圧力トランスデューサ

ウィングユニオン(ハンマーユニオン)圧力センサは、要件の厳しいオイル&ガスアプリケーションで使用するよう設計されています。

ハネウェルは、オイル&ガス掘削および探鉱に使用される様々な圧力センサを提供しています。ウィングユニオン圧力センサは、オイル&ガス専用に設計されています。X750 Inconel®設計を備えた全溶接密封型ステンレススチール圧力センサは、1502および2202 WECO®フィッティングと併用され、泥水ポンピング、セメンティング、坑井刺激およびコイルドチュービングなどのアプリケーションの悪条件に耐えるよう設計されています。ハネウェルはまた、掘削測定、加圧型ツールのモニタリング、泥パルス、検層ほかの用途向けの特殊圧力センサを提供しています。危険場所での用途に本質安全および防爆バージョンもご利用いただけます。

オイル&ガス特殊センサの総合リストについては、下記の弊社モデルを参照してください。カスタムエンジニアリングは、ハネウェルの専門です。貴社の要件に最適な製品が見つからない場合は、お気軽にご相談ください。