- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- 精密/技術グレード圧力トランスデューサ
精密/技術グレード圧力トランスデューサ
超高精度スーパーTJE圧力センサは、超高温&高圧測定の要件にも対応できます。
モデルスーパーTJEは、現在利用できる最も正確な工業用圧力トランスデューサの1つです。Super TJEは、0.05 %の精度と0.0015 % FS/°F未満のゼロ温度誤差を特徴としています。 これらの仕様は、ステンレススチールのダブルジャケットシェルと、大気汚染からひずみゲージ回路を分離するハネウェル独自の「真のゲージ」第2ダイヤフラムとを溶接することで維持されます。モデルSTJEは最大2,000 psiまで17~4 PHステンレススチールで、2,000以上の範囲は15~5 PHステンレススチールで製造されています。
高出力オプションの5 Vdcまたは10 Vdcおよび4 mA~20 mAは、データシステム内の増幅器カードの必要性を排除します。オプションのシグネチャ キャリブレーション用チップはモデル SC 4あるいは12チャネル・デジタルインジケータと自動設定をするためのキャリブレーション情報を提供します。ゲージモデルスーパーTJEは、ひずみゲージベースのトランスデューサで、大気汚染からひずみゲージ回路を密閉する、第2溶接ステンレススチールダイヤフラムを使用した、独自の「真のゲージ」設計を特長としています。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc