https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html
浸水圧力トランスデューサ
浸水圧力トランスデューサ

浸水圧力トランスデューサ

垂直入口液体レベルセンサ。20 in-H2O~50psig。真ゲージ設計。コンジット接続。17-4 PHステンレススチール、湿材料。0.1 % 精度

LL-V型液体レベルセンサは、17-4 PHステンレス鋼で製造されており、タンクへの垂直侵入や、液体への完全な浸水のための静置井用に設計されています。全溶接ステンレススチールハウジングおよび圧力感知ダイヤフラムは、ほとんどの流体に耐食性を提供します。電気ケーブルは、1/2-14 NPTネジ付きコンジットフィッティングを通して抜け出しており、さまざまなチューブやフレキシブルコンジットの取り付けが可能です。電気ケーブルは、ステンレススチール製フェルールに溶接されるように加硫される。

4つの導体の電気ケーブルは、ケーブルジャケット内に大気ベントチューブを備え、センサ内の「真のゲージ」全溶接チャンバに取り付けられ、大気ゼロ基準を提供します。