ハネウェルは20年以上にわたり、ワイヤレステレメトリー ソリューションを提供してきました。WDC製品ラインとしても知られているハネウェル アナログワイヤレステレメトリー製品は、様々な厳しい環境およびアプリケーションで回転する機器でのトルク、温度、加速度、およびその他のパラメータを測定します。ハネウェルのアナログワイヤレステレメトリーは、RF(無線周波数)テクノロジーを利用して、フィードバックまたはコントロールの目的での機器のテストや連続モニタリングなどのアプリケーション用に情報をワイヤレスで転送し、アライメント、ブラシの摩耗および汚染の心配を軽減します。システムは通常、トランスミッタ、レシーバ、電源(誘導または電池)、モジュールサポートリング(カラー)、およびアンテナ(回転型および静止型)で構成されています。
お客さまのアプリケーションや作業環境はそれぞれ異なります。それが、ハネウェルが特殊な要件を満たすためのカスタマイズソリューションの開発にお客様との密接な協働を大切にする理由です。詳細についてはお問い合わせください。