アナログテレメトリー(WDC)トルクトランスデューサ
モデル1602A
モデル1602Aクランプオン推進モニタリングシステム シャフトをトルクトランスデューサに変換(rpmと馬力も提供)
モデル1602Aおよび1602A-01推進力モニタリングシステムは、直径381mm~762mm [15in~30in] のシャフトに適合します。本システムは、丈夫な外部カバーに包まれており、防水の筐体の中に電子測定値アセンブリが収容されています。これらのユニットを組み合わせることで、シャフトトルクと毎分回転数(RPM)を測定することができます。デジタル解読により、トルク、RPM、計算馬力が表示されます。
内蔵されたキャリブレーション(校正)チェック回路は、いつでも起動して、すべてのローカルディスプレイおよび出力が機能していることを確認することができます。このシステムを選択することで、安定性の向上とメンテナンスの軽減が期待できます。モデル1602A/01システムは、燃料節約プログラム、船体およびプロペラのファウリング、ツインスクリュー航空機のロード・バランシング、発電所のモニタリング、海上試験向けねじり計測器など、さまざまな用途に使用することができます。
機能
- 強化された安定性
- 任意のシャフトをトルクトランスデューサに変換
- 短期・長期のテストおよびモニタリングに最適
- シャフト サイズ:381mm~762mm [15in~30in]
- 過酷な環境や高振動に最適