アナログテレメトリー(WDC)トルクトランスデューサ
モデル1603A-01
モデル1603A-01 クランプオン推進モニタリングシステム(カバーなし) シャフトをトルクトランスデューサに変換(トルクのみ測定)
モデル1603Aおよび1603A-01電力測定システムは、既存のカバーまたはデッキプレートの下などの狭い空間への設置を可能にするシャフトセンユニットのカバーの除去した点を除いて、モデル1602Aシステムと同一です。システムは、直径 63.5mm~391mm [2.5 in~15.4 in] のシャフト サイズに適合します。
本システムには、防水エンクロージャ内に電子読み出しアセンブリがあります。これらの装置は、シャフトトルクとRPMを測定するための手段を提供します。トルク、RPM、計算済み馬力を表示するデジタルリードアウトを利用できます。内蔵されたキャリブレーション(校正)チェック回路は、いつでも起動して、すべてのローカルディスプレイおよび出力が機能していることを確認することができます。このシステムを選択することで、安定性の向上とメンテナンスの軽減が期待できます。
モデル1603Aおよび1603A-01システムは、燃料節約プログラム、船体およびプロペラの汚損、発電所のモニタリング、および海上試験用ねじりメータなど、さまざまな用途に使用できます。
機能
- 強化された安定性
- 狭いスペースへの設置が可能
- 任意のシャフトをトルクトランスデューサに変換
- 短期・長期のテストおよびモニタリングに最適
- シャフトサイズ:63.5mm~391mm [2.5in~15.4in]
- 過酷な環境や高振動に最適