大型ベーシックスイッチ
YZシリーズ
15 A. SPNO. さまざまなアクチュエータおよび終端、25.4mm ctrs サイドまたはパネル取付け
高い精度、信頼性、再現性を誇るMICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YAシリーズは、正確な動作特性と長寿命を特徴としています。大型プレミアム スナップアクションスイッチは、高精度のオペレーションと高感度のディフェレンシャルトラベルを実現。
ハネウェルは、最先端の製造プロセスと品質管理を活用して、さまざまな国際機関の要件を満たす、高品質で大型のスナップアクションスイッチを設計してきました。一部のモデルは軍用仕様です。これらのシリーズは、高精度ON/OFFアプリケーション、リミットエンド、存在/不在、手動オペレータインターフェース機能などに使用されます。
その設計は、多様なアプリケーションニーズに対応しています。構成オプションは、多様なオペレーション機能およびインターフェース機能を実現します。