ディスプレイ&コンディショニング
GMシリーズ
低コストの機器、4½桁のLEDディスプレイ コンパクトな⅛DINケース 歪みゲージ励起
GMは汎用性の高いフル機能信号処理、増幅器、電源を備え、増幅なしの mV/Vトランスデューサと連動します。シャントキャリブレーション(R-キャリブレーション)により、高価な一次刺激を使用せずにシステムをセットアップできます(表示機器およびトランスデューサを同時に購入されたお客様には、工場で無料で行います)。ピーク/ホールド**、トラック/ホールドおよびデュアル制限など、すべてのオプションをご利用いただけます。
機能
- ひずみゲージ/ブリッジベースのトランスデューサ入力
- 4 1/2桁のLEDディスプレイ
- 大型14.2mm [0.56in] の測定値表示
- 高速アナログ出力(最大 27kHz)
- * オプションの 56aには1/4 DINエンクロージャが必要です。
- **ブリードオフレート:<0.01 % of full scale