밀폐형 스위치
HE 시리즈
밀폐형 밀봉 스테인리스강. MIL-S-8805 밀폐 기호 5에 따름. 2개 또는 4개의 SPDT 회로. 1A, 5A, 7A(저항)
MICRO SWITCH™ HE 시리즈 밀폐형 밀봉 스위치는 MIL-PRF-8805, 심볼 5에 정의된 밀폐형 밀봉 기준을 충족합니다. HE 시리즈는 완전 밀폐형(금속-금속, 유리-금속 구조)으로 제작되어 대기압 및 온도의 지속적인 변화에 상관없이 매우 오랜 기간 동안 최대의 씰링 효과를 제공합니다.
기능
- MIL-PRF-8805에 정의된 기계적 수명 및 전기적 수명을 충족 또는 초과
- 모래 및 먼지 차단, 폭발, 결빙 방지, 최소 전류 및 내습 요구조건 충족
- 탑 플런저 및 롤러 플런저 액추에이터에는 내부 제빙 링 탑재
- 다양한 액추에이터 및 단자부
- 다양한 접점 옵션 및 접점 소재
- 스테인리스 하우징