범용 휴대용
HH660 2차원 이미징 스캐너
HH660 2차원 이미징 스캐너
많은 산업에서 2D 바코드가 새로운 표준이 되고 있습니다. 2D 코드로 훨씬 더 많은 데이터를 보유할 수 있을 뿐만 아니라, 정부 규정 및 공급업체 지침이 2D 코드를 요구합니다. 기업은 스캐닝 하드웨어를 추가 구입할 필요 없이 현재 또는 가까운 미래에 2차원 이미징 기술을 요구하거나 낮은 스캐닝 성능에도 만족하는 최신 트렌드를 활용하려고 합니다.
....- ....
- 신뢰할 수 있는 데이터 수집: 저품질 바코드, 모바일 바코드를 포함하여 사실상 모든 1차원 바코드와 가장 널리 사용되는 2D 바코드의 전방향 판독 기능을 제공합니다. ....
- 맞춤형 플랫폼: HH660은 인기 제품 1450g 스캐너의 맞춤형으로 조정된 부분이 있는 제품이지만, 디코딩 알고리즘과 향상된 해상도 스캐닝 기능은 변함 없습니다. ....
- 미래 호환성: 합리적인 비용으로 2D 바코드 스캐닝을 제공하므로 단일 장치로 현재 및 미래의 바코드 스캐닝 요구를 충족할 수 있습니다. ....
- 휴대폰 판독: 모바일 장치 화면에서 쿠폰, 모바일 티켓 및 디지털 지갑을 스캔합니다. ....
HH66은 손상된 바코드, 부분적으로 가려진 바코드, 인쇄 상태가 나쁜 바코드도 판독할 수 있는 강력한 1D, 2D 및 PDF417 바코드 스캐닝 성능을 제공합니다. HH660은 맞춤형 디코딩 알고리즘과 향상된 해상도 센서로 신속하고 오류 없는 스캔을 제공합니다. 현재 2차원 이미징 기술의 다기능성을 필요로 하거나 미래에 필요로 할 수 있는 기업에게 탁월한 가치를 제공합니다. HH660은 모바일 화면의 바코드뿐만 아니라, 다양한 형태의 바코드를 판독하는 강력한 기능을 보여주므로 새로운 시장에서 다양하게 새로운 용도로 사용될 수 있습니다. 엔지니어링 품질 데이터 캡처 솔루션 분야에서 수십 년의 경험을 보유한 회사에서 생산하는 Honeywell HH660 2차원 이미징 스캐너는 이상적인 투자가 될 것입니다.
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Scanning Specifications
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 전원 커넥터 종류 : 유선