물류용 센서
N4603 시리즈 소형, 디코딩되지 않은 2D 스캔 엔진
엄격한 모바일 기기 설계에 적합한 통합이 용이하고 성능이 향상된 장치입니다
N4603 시리즈의 치수 8,1mm H x 10.8mm D [0.32 in H x 0.43 in D], 장착 구멍 및 전기 핀 배치도는 N3603 시리즈와 동일하여 현재 N3603 시리즈를 사용하는 고객에게 간편한 마이그레이션 경로를 제공합니다. MIPI 인터페이스는 최신 프로세서 인터페이스뿐만 아니라 기존 프로세서 인터페이스가 필요한 모바일 기기와의 통합을 단순화합니다.
VGA 글로벌 셔터 센서에 따라 N4603 시리즈 스캔 엔진의 최대 모션 허용오차는 6m/s[19.7ft/s]이고 스캔 속도는 최대 120fps이며 스캔 속도와 생산성을 높여줍니다. 흰색 LED는 이미지 캡처 및 컬러 바코드 가독성을 향상시키며 레이저 조준 시스템은 애플리케이션 요구사항에 맞게 사용할 수 있습니다.
Honeywell의 최신 호스트 디코더 플랫폼을 사용하는 N4603 시리즈는 1D, 2D 및 OCR을 포함한 다양한 심볼로지를 지원합니다. 또한 이 장치에는 인쇄 불량 바코드 및 화면상의 바코드 판독을 지원하는 고급 기능이 포함되어 있습니다.
넓은 작동 온도 범위(-30°C~60°C [-22°F~140°F])를 통해 더욱 까다로운 응용 분야로 확장할 수 있으며 낮은 전력 소모로 일회 충전 배터리 수명이 늘어납니다.
N4603 시리즈는 Honeywell의 N660X 시리즈 및 N670X 시리즈 고성능 2D 스캔 엔진과 호환됩니다. 이 두 스캔 엔진 제품군과 동일한 커넥터를 사용하여 통합 시간과 설계 비용을 줄이면서 설계 유연성과 선택 가능한 옵션이 증가합니다.
N670X는 N4603 시리즈보다 더 얇아서 컴팩트한 엔클로저에 적합합니다. 하우징 교체 또는 추가 액세서리 설계 없이 고객에게 두 가지 레벨의 바코드 스캔 성능을 제공할 수 있습니다.
응용 작업 분야
태블릿, 웨어러블 스캐너, 모바일 단말기, 소매점, 창고 및 의료 시설의 액세서리와 같은 전문가급 모바일 기기와 배달, 픽업/드롭오프 및 현장 서비스에서 사용할 수 있습니다.
기능 및 장점
- 컴팩트한 크기로 엄격한 모바일 장치 설계에 사용할 수 있습니다.
- 글로벌 셔터가 있는 개선된 스냅피네스는 롤링 셔터의 0.1m/s에 비해 모션 허용 오차가 6m/s로 훨씬 높습니다.
- 넓은 작동 온도 범위로 적용 가능 분야가 늘어납니다.
- 운전면허증 및 탑승권에 사용할 수 있도록 OCR 및 EasyParse™와 같은 선택적 Honeywell 기능을 지원합니다.
- 다른 Honeywell 스캔 엔진 제품군과 호환되므로 통합 시간과 설계 비용이 줄어들 뿐만 아니라 설계 유연성 및 선택의 폭이 높아집니다.