견고한 휴대용 제품
Granit 1910i 산업용 스캐너
Granit 1910i 산업용 스캐너
Granit™ 1910i(유선) 2차원 이미징 스캐너는 1D 및 2D 바코드의 까다로운 근거리 스캐닝 작업에 맞게 최적화된 제품입니다. 탁월한 성능을 제공합니다. 열악한 작업 환경의 요구를 충족시키기 위해 IP65 등급의 동종 제품을 선도하는 내구성도 제공합니다. 팀에 자신감을 심어주십시오. Granit 스캐너를 선택하십시오.
- Adaptus 6.0 이미징 기술은 강력한 바코드 판독 기능과 탁월한 정확도를 제공하며, 스캐너 피드백은 극한의 산업 환경에서 사용할 수 있도록 향상되었습니다.
- 맞춤형으로 제작된 IP65등급 하우징은 1m(3.3피트)에서 5,000회 텀블 및 -20°C(-4°F) 온도 2m(6.5피트) 높이에서 50회 낙하에도 견딜 수 있어 서비스 비용을 절감하고 장치 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
- 접근 범위를 벗어난 품목을 쉽게 스캔하고 2D 코드의 성능을 저하하지 않으면서 20mil 선형 코드를 75cm(29.5인치)까지 스캔할 수 있습니다.
- 저품질 바코드와 손상된 바코드도 판독하는 뛰어난 성능으로 수동 입력 작업을 최소화하여 오류 없이 사용할 수 있는 스캐닝 솔루션으로 생산성을 유지할 수 있습니다.
- TotalFreedomTM 2차원 이미징 개발 플랫폼을 사용하면 여러 애플리케이션을 로딩 및 연결하여 이미지 디코딩, 데이터 포맷팅 및 이미지 처리를 향상시킬 수 있습니다. 따라서 호스트 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
Granit 1910i(유선) 2차원 이미징 스캐너는 거칠고 예측할 수 없는 환경에서 근거리 1D 및 2D 바코드 스캐닝이 필요한 업무를 위한 제품입니다. 또한 Granit 스캐너는 완벽한 워크플로 솔루션의 일환으로 업계를 선도하는 Honeywell 차량 탑재 컴퓨터와 원활하게 작동합니다. 1D 및 2D 바코드를 75cm(29.5인치)까지 스캔합니다. IP65 등급 하우징의 동급 최강 내구성은 가장 혹독한 환경에서 작업자 생산성을 극대화하고 총 소유 비용을 낮춥니다. -30°의 낮은 온도에서도 1m(3.28피트)에서 5,000회, 2m(6.5피트)에서 콘크리트에 50회 낙하에도 견딜 수 있도록 제작되었습니다 C(-22°: F). 굉장히 밝은 LED, 향상된 신호음 볼륨, 진동 촉감 응답은 시끄러운 기계 및 불량한 조명 조건에 대응하여 신속한 피드백을 보장하고 중복 스캔을 제거합니다. Adaptus 6.0 이미징 기술과 혁신적인 디코딩 아키텍처를 갖춘 Granit 1910i 스캐너는 Xenon 시리즈 2차원 이미징 스캐너와 동일한 동급 최고의 탁월한 바코드 판독 성능을 제공합니다.
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- Adaptus™ 6.0 이미징 기술
- 초고휘도 LED
- 진동 촉감 응답
- 향상된 신호음 볼륨
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 피치
- 45
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 인쇄 대비
- 20
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 판독 깊이
- 0.6 - 29.5인치
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- RS-232
- KBW
- 무선
- 아니오
- 엔진 종류
- 1D 업그레이드 가능
- 2D
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
Electrical
- 작동 전원
- 2.35W
- 대기 전력
- 0.5
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~70°C
- - 40~158°F
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
Features
- 폼 팩터
- 총(Gun) 모양
- 기능
- Adaptus™ 6.0 이미징 기술
- 초고휘도 LED
- 진동 촉감 응답
- 향상된 신호음 볼륨
Scanning Specifications
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 밝기
- 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림
- 65
- 피치
- 45
- 스캔 패턴
- 2차원 이미저
- 인쇄 대비
- 20
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 판독 깊이
- 0.6 - 29.5인치
- 모션 허용 오차
- 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
Network
- Bluetooth
- 아니오
Hardware
- 호스트 시스템 인터페이스
- USB
- RS-232
- KBW
- 무선
- 아니오
- 엔진 종류
- 1D 업그레이드 가능
- 2D
- 에이머Aimer 종류
- 레이저
Electrical
- 작동 전원
- 2.35W
- 대기 전력
- 0.5
- 입력 전압
- 4~5.5V DC
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 40~70°C
- - 40~158°F
- 작동 온도
- - 30~50°C
- - 22~122°F
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP65
- 낙하 사양
- -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 3년
Others
- 전원 커넥터 종류
- 유선
- 폼 팩터 : 총(Gun) 모양
- 기능 : Adaptus™ 6.0 이미징 기술|초고휘도 LED|진동 촉감 응답|향상된 신호음 볼륨
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 밝기 : 0 ~ 100000 lux
- 뒤틀림 : 65
- 피치 : 45
- 스캔 패턴 : 2차원 이미저
- 인쇄 대비 : 20
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 판독 깊이 : 0.6 - 29.5인치
- 모션 허용 오차 : 13mil UPC의 경우 16.5cm(6.5인치)에서 최대 610cm/s(240in/s) 및 25cm(10인치)에서 381cm/s(150in/s)
- Bluetooth : 아니오
- 호스트 시스템 인터페이스 : USB|RS-232|KBW
- 무선 : 아니오
- 엔진 종류 : 1D 업그레이드 가능|2D
- 에이머Aimer 종류 : 레이저
- 작동 전원 : 2.35W
- 대기 전력 : 0.5
- 입력 전압 : 4~5.5V DC
- 보관 온도 범위 : - 40~70°C|- 40~158°F
- 작동 온도 : - 30~50°C|- 22~122°F
- 보호 등급 : IP65
- 낙하 사양 : -30°C(-22 °F), 2m(6.5피트) 높이에서 콘크리트로 50회 낙하
- 보증 기간 : 3년
- 전원 커넥터 종류 : 유선